Características do produto
- A unidade exterior extrai o calor do ar exterior, mesmo a -28 °C
- Através do funcionamento apenas da bomba de calor, a unidade exterior fornece uma temperatura da água de saída de 65°C a uma temperatura ambiente de -15 °C
- A uma temperatura ambiente de -15 °C, a unidade exterior limita a perda de capacidade de aquecimento
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A, origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética e tem uma carga de fluido frigorigéneo 30% inferior
- Cartucho WLAN incluído
Benefícios
Documentação
Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento