Skip to main content

VRV IV série S

O sistema VRV mais compacto.

bg-image

Manter um baixo perfil

As unidades de descarga horizontal VRV IV série S têm um perfil mais baixo e são mais compactas do que qualquer outra unidade VRV, o que significa que são capazes de superar os desafios estéticos e regulamentares. Equipada com as mais recentes tecnologias de poupança de energia e conectável a uma ampla gama de unidades comerciais e residenciais elegantes, o VRV IV série S é uma solução de ar condicionado total e a escolha ideal para casos em que o espaço exterior é limitado.

bg-image

Design de poupança de espaço

As dimensões do VRV IV série S fazem com que seja a unidade VRV mais compacta do mercado. Medindo apenas 823 mm, a unidade é suficientemente pequena para caber discretamente por baixo de janelas e quase não se repara na sua presença, tornando-a a melhor unidade para a instalação em telhados e varandas. O princípio da unidade exterior com descarga frontal também minimiza a turbulência e elimina a necessidade de ligar condutas.

Uma ampla gama com imensas funcionalidades

Pode ser discreta, mas o VRV IV série S destaca-se em termos das vantagens que oferece. Com uma ampla gama de unidades de dimensões reduzidas fáceis de ligar a uma seleção de soluções comerciais e elegantes, o VRV IV série S oferece a climatização perfeita com o conforto da flexibilidade e funcionalidades VRV IV standard, tais como a Temperatura Variável do Fluido Frigorigéneo.

Economia circular

Fechar o ciclo: rumo a uma economia circular

Reutilize o fluido frigorigéneo existente e evite a produção de mais de 150.000 kg de gás novo todos os anos.

As unidades de recuperação de calor VRV IV+ e da série VRV IV S estão agora disponíveis com atribuição de fluido frigorigéneo recuperado e certificado. Faça uma escolha positiva pelo ambiente optando por um produto VRV L∞P da Daikin!

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?