Skip to main content

Caldeira de condensação a gás de chão

A caldeira de condensação a gás de chão fornece aquecimento e água quente sanitária para casa, combinando a tecnologia de condensação a gás eficiente com depósito de inércia térmica e com sistema solar.

Instalação fácil e acessível

Com o seu tamanho compacto, o aquecimento integrado e o armazenamento de água quente, o GCU Compact é ideal para renovações e para substituir caldeiras a gás antigas. Utilizando a gestão de armazenamento inteligente (Intelligent Storage Management, ISM) e a função de início inteligente (Smart Start Function), o GCU Compact maximiza a eficiência energética, tanto no aquecimento ambiente como na produção de água quente sanitária. Do mesmo modo, também pode satisfazer as necessidades energéticas das modernas casas contribuindo com os seu isolamento elevado e eficiência nos consumos para a melhoria da sua certificação energética.

Água quente energéticamente eficiente

Inércia térmica para AQS

  • Para a produção de água quente sanitária
  • Compatível com qualquer tipo de sistema de aquecimento
  • Água quente e segura com depósito anti-legionella
  • Ligue os painéis solares para aquecer a água e armazene-a para utilização posterior
  • Criado como compatível com rede inteligente para produzir e armazenar água quente em períodos de tarifa de baixo consumo energético

 

 

 

 

Tecnologia ECH2O

A água quente sanitária é um aspeto importante do conforto em casa. Com a gama de inércia térmica para AQS ECH2O da Daikin, obterá água quente sanitária de forma quase instantânea em qualquer altura. Fácil de instalar e com elevada eficiência energética, a gama ECH2O mantém padrões elevados de higiene e segurança da água. A gama de inércia térmica para AQS ECH2O é o complemento perfeito para qualquer tecnologia, incluindo bombas de calor ar-água, bombas de calor híbridas ou caldeiras.

Poupanças de água quente com energia solar

Reduza os custos de energia tirando partido da energia renovável do sol. Os nosso painéis solares são fáceis de instalar e produzem até 70% da energia que a caldeira de água quente necessita. Igualmente disponíveis para todos os tipos de edifícios, os nossos sistemas solares de água quente acomodam casas pequenas e grandes. Escolha entre um sistema de água quente sem pressão ou pressurizado.

Sistema de água quente térmico despressurizado (Drain-back)

  • Ideal para casas novas
  • Desempenho energético superior ao dos sistemas pressurizados
  • Exige uma ligação vertical direta do depósito aos coletores solares
  • Se não houver sol, o sistema drena automaticamente para evitar tubos congelados

 

 

Sistema solar pressurizado

  • Ideal para renovações e casas existentes
  • Possibilidade de utilizar circuitos de tubagem mais extensos para ligar o depósito aos coletores solares
  • Enchimento com água e anticongelante para evitar tubos congelados
  • O sistema é pressurizado e vedado para sua segurança

 

Sempre sob controlo

Basta ligar o GCU compact a Wi-Fi e transferir a aplicação de Controlo Online da Daikin (opcional) para controlar o termostato, programar temperaturas e analisar o consumo de energia.