Porquê escolher uma caldeira de condensação a gás Daikin?
As caldeiras de condensação a gás da Daikin são a melhor opção para as pessoas que planeiam substituir uma caldeira existente por uma alternativa mais energeticamente eficiente e que permita poupar mais nos custos. A nossa gama de caldeiras murais oferece aos utilizadores finais o melhor em termos de conforto, eficiência energética e fiabilidade.
Desempenho fiável
- A modulação elevada adapta a potência do queimador para alcançar níveis de desempenho elevados, ao adaptar o consumo de gás à necessidade de calor de cada instante
- Ligação ao Controlador Online da Daikin (opcional), permitindo total controlo em qualquer lugar através de smartphone
- O Daikin Eye monitoriza o desempenho da caldeira
Eficiência energética
- Alto rendimento de até 109%
- O sistema de combustão adaptativo a gás (Lambda Gx) reduz os custos de energia regulando eficientemente a combustão
Instalação e assistência simplificadas
- Caldeira mais compacta e leve do mercado: fácil instalação em qualquer local onde já exista uma caldeira (no caso de substituição)
- Todas as peças são acessíveis através da parte da frente
Design único
- A interface elegante agrada a todos os tipos de utilizadores finais
- A tecnologia topo de gama combina-se com o design intuitivo
Taxa de modulação elevada
A taxa de modulação automática ajusta a potência do queimador para assegurar o funcionamento integrado e contínuo da caldeira de condensação a gás. O funcionamento suave do sistema traduz-se num conforto superior, no menor risco de falha do sistema e na capacidade de neutralizar substâncias nocivas de emissões que possam ocorrer durante a ignição.
Tecnologia de condensação a gás
Como funciona
Eficiência a 93%
Caldeiras combi convencionais: a energia disponível no vapor de água gerado na combustão é desperdiçada pela chaminé, nos fumos de combustão.
Eficiência a 109%
Caldeiras combi de condensação a gás: os fumos de combustão trocam calor com o retorno da água em circulação no sistema, re-aquecendo-a de forma gratuita ao condensar o vapor de água. Desta forma, arrefece os gases de combustão e recupera-se energia para o aquecimento da casa que seria de outra forma desperdiçada pela chaminé.
- A tecnologia Premix oferece combustão de elevada eficiência utilizando um ventilador de modulação para misturar perfeitamente o ar de combustão e o combustível antes de chegar ao queimador (misturador de ar/gás).
- Com a combustão de 1m3 de gás natural, é libertado 1,7 kg de vapor de água no gás de combustão como calor latente. Em vez de desperdiçar o seu calor latente através da combustão, os fumos são recirculados por um permutador com um design exclusivo que condensa o vapor de água, reaquecendo a água do circuito retorno de aquecimento, e recuperando o seu calor latente.
- A condensação forma-se na sequência de o vapor de água ser arrefecido, sendo os condensados depois drenados através de um sifão. A tecnologia de condensação utiliza o combustível de forma eficiente, para assegurar poupanças de custos elevadas e um funcionamento sustentável com emissões reduzidas.
Sistema de adaptação de gás automático
O sistema de controlo Lambda Gx cria a combinação perfeita de ar e gás para alcançar elevadas poupanças de energia.
- O sistema controla a quantidade de ar e gás independentemente com base na qualidade da chama (corrente de ionização).
- Qualquer flutuação do equilíbrio de ar e gás, (devido à temperatura do ar exterior ou à qualidade do gás natural), pode ser detetada por uma corrente de ionização e eletronicamente corrigida.
- Para alcançar um processo de combustão eficiente, o gás é libertado gradualmente na mistura até alcançar a razão ideal entre gás e ar. Esta função prolonga a vida útil do dispositivo e reduz as emissões de gases nocivos para o ambiente.
Controlador online da Daikin
A aplicação do Controlador Online Daikin permite controlar e monitorizar o estado da caldeira de condensação a gás e também: