Skip to main content

Caldeiras de condensação a gás murais

Concebidas com tecnologia de condensação inovadora para oferecer aquecimento e água quente sanitária de forma eficiente e fiável.

Porquê escolher uma caldeira de condensação a gás Daikin?

As caldeiras de condensação a gás da Daikin são a melhor opção para as pessoas que planeiam substituir uma caldeira existente por uma alternativa mais energeticamente eficiente e que permita poupar mais nos custos. A nossa gama de caldeiras murais oferece aos utilizadores finais o melhor em termos de conforto, eficiência energética e fiabilidade.

caldeira com desempenho fiável

Desempenho fiável

  • A modulação elevada adapta a potência do queimador para alcançar níveis de desempenho elevados, ao adaptar o consumo de gás à necessidade de calor de cada instante
  • Ligação ao Controlador Online da Daikin (opcional), permitindo total controlo em qualquer lugar através de smartphone
  • O Daikin Eye monitoriza o desempenho da caldeira

Eficiência energética

  • Alto rendimento de até 109%
  • O sistema de combustão adaptativo a gás (Lambda Gx) reduz os custos de energia regulando eficientemente a combustão

Instalação e assistência simplificadas

  • Caldeira mais compacta e leve do mercado: fácil instalação em qualquer local onde já exista uma caldeira (no caso de substituição)
  • Todas as peças são acessíveis através da parte da frente
design elegante

Design único

  • A interface elegante agrada a todos os tipos de utilizadores finais
  • A tecnologia topo de gama combina-se com o design intuitivo

Taxa de modulação elevada

A taxa de modulação automática ajusta a potência do queimador para assegurar o funcionamento integrado e contínuo da caldeira de condensação a gás. O funcionamento suave do sistema traduz-se num conforto superior, no menor risco de falha do sistema e na capacidade de neutralizar substâncias nocivas de emissões que possam ocorrer durante a ignição.

Taxa de modulação elevada

Tecnologia de condensação a gás

Como funciona

tecnologia de condensação a gás

Eficiência a 93%

Caldeiras combi convencionais: a energia disponível no vapor de água gerado na combustão é desperdiçada pela chaminé, nos fumos de combustão.

Eficiência a 109%

Caldeiras combi de condensação a gás: os fumos de combustão trocam calor com o retorno da água em circulação no sistema, re-aquecendo-a de forma gratuita ao condensar o vapor de água. Desta forma, arrefece os gases de combustão e recupera-se energia para o aquecimento da casa que seria de outra forma desperdiçada pela chaminé.

  • A tecnologia Premix oferece combustão de elevada eficiência utilizando um ventilador de modulação para misturar perfeitamente o ar de combustão e o combustível antes de chegar ao queimador (misturador de ar/gás).
  • Com a combustão de 1m3 de gás natural, é libertado 1,7 kg de vapor de água no gás de combustão como calor latente. Em vez de desperdiçar o seu calor latente através da combustão, os fumos são recirculados por um permutador com um design exclusivo que condensa o vapor de água, reaquecendo a água do circuito retorno de aquecimento, e recuperando o seu calor latente.
  • A condensação forma-se na sequência de o vapor de água ser arrefecido, sendo os condensados depois drenados através de um sifão. A tecnologia de condensação utiliza o combustível de forma eficiente, para assegurar poupanças de custos elevadas e um funcionamento sustentável com emissões reduzidas.

Sistema de adaptação de gás automático

O sistema de controlo Lambda Gx cria a combinação perfeita de ar e gás para alcançar elevadas poupanças de energia.

  • O sistema controla a quantidade de ar e gás independentemente com base na qualidade da chama (corrente de ionização).
  • Qualquer flutuação do equilíbrio de ar e gás, (devido à temperatura do ar exterior ou à qualidade do gás natural), pode ser detetada por uma corrente de ionização e eletronicamente corrigida.
  • Para alcançar um processo de combustão eficiente, o gás é libertado gradualmente na mistura até alcançar a razão ideal entre gás e ar. Esta função prolonga a vida útil do dispositivo e reduz as emissões de gases nocivos para o ambiente.

Controlador online da Daikin

A aplicação do Controlador Online Daikin permite controlar e monitorizar o estado da caldeira de condensação a gás e também:

  • Monitorizar

    • O estado do sistema de aquecimento
    • O consumo de energia
    • Gráficos de consumo de energia
  • Programa

    • A temperatura definida e o modo de funcionamento com até 6 ações por dia durante 7 dias
    • Modo de férias
    • Modo intuitivo
  • Controlo

    • O modo de funcionamento e a temperatura definida
    • Controlar remotamente o sistema e a água quente sanitária
    • Integração de produtos e serviços de outras empresas com IFTTT
bg-image
Gas condensing boiler iF Design Award

Premiada pelo seu design

A caldeira mural de condensação a gás mural ganhou um prémio de design IF e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios são o reconhecimento de dois dos maiores e mais prestigiados concursos de design do mundo.

iF DESIGN AWARD

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?