Skip to main content

Daikin Altherma R AQS

Utilize energia renovável para fornecer eficientemente água quente para a sua casa.

Bomba de calor de água quente sanitária

A bomba de calor de água quente sanitária utiliza o ar exterior para aquecer o fornecimento de água quente. Ao contrário das bombas de calor ar-água padrão, esta bomba de calor em particular apenas fornece água quente sanitária para chuveiros e lavatórios. Este sistema é uma escolha ideal para casas com ou sem aquecimento ambiente (radiadores/convetores para bomba de calor).

Instalação fácil

Compacta e criada com comandos acessíveis, a nossa bomba de calor de água quente é fácil de instalar e manter.

Eficiência energética

A nossa bomba de calor de água quente sanitária extrai energia renovável do ar exterior. Continue a aumentar as poupanças de energia ligando a unidade a painéis solares e obtendo uma eficiência energética de A+++.

Água quente limpa

Com o exclusivo design da inércia térmica ECH2O, não existem riscos de bactérias nem necessidade de desinfetar o depósito.

Poupanças de água quente com energia solar

Reduza os custos de energia tirando partido da energia renovável do sol. Os nosso painéis solares são fáceis de instalar e produzem até 70% da energia que as bombas de calor de água quente necessitam. Igualmente disponível para todos os tipos de edifícios, os nossos sistemas solares de água quente acomodam casas pequenas e grandes. Escolha entre um sistema de água quente sem pressão ou pressurizado.

Inércia térmica ECH2O despressurizado (Drain-back)

  • Ideal para casas novas
  • Desempenho energético superior ao dos sistemas pressurizados
  • Exige uma ligação vertical direta do depósito aos coletores solares
  • Se não houver sol, o sistema drena automaticamente para evitar tubos congelados

Inércia térmica ECH2O pressurizado

  • Ideal para renovações e casas existentes
  • Possibilidade de utilizar circuitos de tubagem mais extensos para ligar o depósito aos coletores solares
  • Enchimento com água e anticongelante para evitar tubos congelados
  • O sistema é pressurizado e vedado para sua segurança