Skip to main content

Daikin Altherma M AQS

Nova geração das bombas de calor para Água Quente Sanitária

A flexibilidade acima de tudo

A Daikin Altherma M AQS é a nova gama de aquecedores de água através de bomba de calor com depósito para gerar água quente sanitária, adequados para aplicações residenciais pequenas.

É uma solução de aquecimento inteligente para água sanitária que utiliza eletricidade, ar e, se necessário, energia solar térmica ou fotovoltaica sem recorrer aos combustíveis tradicionais.
Eficiência, uma abordagem ecológica, flexibilidade e um novo visual são as funcionalidades que distinguem a Daikin Altherma M AQS em comparação com um aquecedor de água elétrico tradicional.

Características

Daikin Altherma M AQS é uma bomba de calor ar-água para a produção de água quente sanitária, armazenada num depósito de aço esmaltado, com um condensador que possui um revestidor externo para garantir a máxima segurança e higiene.

Temperatura máxima de 62 °C a partir de energia renovável apenas com bomba de calor ou através da resistência elétrica de apoio (até 75 °C)

  • Controlador digital programável com teclas TOUCH

  • Possível integração com sistema solar fotovoltaico (todos os modelos) ou térmico (modelo LT-S)

Quando poupar é essencial​

A Daikin Altherma M AQS tira o máximo partido de todas as funcionalidades e tecnologias das bombas de calor ar-água para produzir água quente sanitária. Apenas 25% da necessidade energética do sistema advém da eletricidade.​

Instalação​

A Daikin Altherma M AQS pode ser instalada em qualquer divisão, incluindo espaços não aquecidos como garagens e lavandarias, e não requer trabalho especial, exceto orifícios para os tubos de insuflação e descarga do ar.

A eletrónica não podia ser mais simples!

O controlador da Daikin Altherma M AQS apresenta um mostrador bastante simples e intuitivo. Para ir ao encontro das variadas necessidades dos clientes, a Daikin Altherma M AQS possui 5 modos diferentes de operação:

Modos de operação

A Daikin Altherma M AQS apenas funciona no modo de bomba de calor. A resistência de apoio é ligada apenas como
suporte se a temperatura exterior exceder o intervalo de funcionamento da bomba de calor.

A Daikin Altherma M AQS funciona no modo de bomba de calor por predefinição. A resistência de apoio é ligada apenas se o aumento da temperatura do depósito for demasiado lento (< 4 °C/30 min.) Ou se a temperatura exterior exceder o intervalo de funcionamento da bomba de calor.

A Daikin Altherma M AQS funciona simultaneamente com bomba de calor e resistência elétrica de apoio. O setpoint pode subir até 75 °C.

A Daikin Altherma M AQS apenas funciona com a resistência elétrica. O setpoint pode subir até 75 °C.

A Daikin Altherma M AQS apenas funciona no modo de ventilação. A bomba de calor e a resistência elétrica estão desligados.

Saiba mais