Skip to main content

Daikin Altherma M AQS

Utilize o ar exterior como fonte principal de energia para produção de água quente sanitária para a sua casa.

Funcionamento muito silencioso

Com apenas 36 dB(A), a Daikin Altherma M AQS é um dos nossos produtos mais silenciosos.

Eficiência energética

Um modelo de 260 l a funcionar com valores COP até 3,6 consegue obter os níveis de eficiência energética mais elevados para maximizar as poupanças e reduzir os custos de eletricidade.

Baixa manutenção

Fácil colocação das peças, materiais de alta qualidade e definições inteligentes asseguram uma manutenção mínima.

Controlo simples

›› 3 modos de funcionamento: Eco, Auto e Potente

›› Ciclo de descongelação automático

›› Ciclo de desinfeção para proteção contra legionella

Modos de funcionamento

ECO é o modo mais eficiente a nível de custos e em termos energéticos. Usando apenas energia renovável, a unidade pode ajudar a poupar na fatura de energia e proteger a mãe natureza com a sua neutralidade de CO₂.

AUTO é um modo que usa energia renovável com apoio adicional de uma resistência elétrica para proporcionar o máximo conforto e o mínimo impacto ambiental.

POTENTE é um modo que utiliza energia renovável mas aproveita também ao máximo a resistência elétrica adicional para proporcionar água quente o mais rápido possível.

Saber mais