Skip to main content

Características do produto

  • A escolha de um produto R-32 reduz o impacto ambiental em 68% em comparação com o R-410A e resulta num menor consumo energético graças à elevada eficiência energética
  • Principal produto em termos de eficiência energética e intervalo de funcionamento
  • Eficiência energética superior no mercado para arrefecimento e aquecimento até 3,25 para EER e até 4,91 para COP no funcionamento em carga total (até 5,79 para SEER e até 4,82 para SCOP no funcionamento em carga parcial)
  • Gama de capacidades de 11 a 16 kW
  • Bomba de calor inverter
  • Compressor Daikin do tipo scroll
  • Nova estrutura para as unidades exteriores
  • Controlador MMI-2 separado para instalação no interior
  • Estão disponíveis modelos monofásicos e trifásicos
  • Inverter

    Os compressores de inverter ajustam continuamente a velocidade do compressor à exigência atual. Menos inícios e paragens de consumo de energia resultam num menor consumo de energia (até 30%) e em temperaturas mais estáveis.

  • Compressor oscilante

    Os compressores do tipo oscilantes têm uma válvula e rolo unificados com menos peças móveis que produzem vibração e fricção reduzidas, obtêm maior fiabilidade e eficiência em comparação com os compressores rotativos convencionais