Daikin Altherma HPC es un convector de bomba de calor que combina calefacción y refrigeración en un solo producto.
Daikin Altherma HPC se puede combinar con suelo radiante y puede sustituir a radiadores obsoletos. Puede conectarse a bombas de calor de baja temperatura para alcanzar capacidades más altas.
- ¿Qué es un convector de bomba de calor?
- Dimensiones reducidas
- Silenciosa
- La combinación perfecta
¿Qué es un convector de bomba de calor?
La forma de funcionar de un convector de bomba de calor es similar a la de un radiador, puesto que ambos utilizan la convección para calentar una habitación. Un radiador genera convección haciendo fluir agua a través de las tuberías. Con un convector de bomba de calor, el proceso de convección de un radiador es más rápido, ya que hay un pequeño ventilador detrás de él que acelera el ciclo de calefacción.
Un convector de bomba de calor crea la misma temperatura ambiente que un radiador tradicional, pero con temperaturas más bajas en el radiador y a largo plazo, contribuye a que los usuarios ahorren energía directamente.
Dimensiones reducidas
Con unas medidas de 135 mm (profundidad), esta emisor de calor puede instalarse en cualquier casa o apartamento.
Silenciosa
A medida que la unidad alcanza su punto de consigna, un ventilador de modulación continua reduce su velocidad y sonido. La presión sonora de la unidad es de 25dB(A) a 1 m de distancia cuando el ventilador está ajustado en velocidad baja.
La combinación perfecta
Este convector de bomba de calor se adapta perfectamente a la gama Daikin Altherma 3.
NOVEDAD Control de calidad del aire interior opcional para el modelo de suelo
La calidad del aire interior hace referencia a la calidad del aire de un edificio o estructura que respiran todos los días los ocupantes del edificio.
A la hora de planificar nuevos edificios residenciales, escuelas, oficinas o edificios comerciales ligeros, hay que tener en cuenta varios factores. Además de los factores estructurales, también existen los temas relacionados con la calefacción y la refrigeración y algo que, a veces, se pasa por alto: la calidad del aire interior.
¿Sabía que el aire interior que respiramos, ya sea en casa, en la oficina o en la habitación de un hotel podría estar más contaminado que el aire del exterior?
- El 90% de nuestras vidas la pasamos en interiores
- La calidad del aire interior puede ser de 2 a 5 veces peor que la calidad del aire exterior debido a los contaminantes, como el polen, las bacterias, etc.
Contaminantes y partículas del aire interior
Con el sistema adecuado (aire acondicionado, ventilación, equipo de purificación de aire) los contaminantes como el polen, las esporas, el polvo del cemento, las bacterias, los virus o los gérmenes se pueden filtrar del aire.
Cuanto más pequeñas son estas partículas, más peligrosas son para nuestra salud, por lo tanto, el material particulado se clasifica según su tamaño.
También disponible en aplicación mural
Daikin Altherma HPC es una unidad compacta fabricada con una carcasa metálica de diseño que incluye todas las válvulas. Su aplicación suspendida en la pared ahorra espacio en el suelo para los muebles y la decoración.
Las profundidad de 129 mm es un logro técnico sobresaliente que garantiza la mejor adaptación en cualquier vivienda.
Cuando existe menor demanda de calefacción, la unidad modula su flujo de aire para aminorar la velocidad del ventilador y durante el proceso, reduce el sonido de funcionamiento. Un ventilador de ENCENDIDO/APAGADO estándar funcionando simultáneamente a plena velocidad puede aumentar la presión sonora.
Y en aplicación de conductos
Descubra
lo discretos que
son los productos
Daikin Altherma HPC puede instalarse de 4 formas distintas, permitiendo su instalación en casi cualquier condición. La unidad puede colocarse horizontal o verticalmente. Para la instalación horizontal en el techo, se ofrecen 3 posibilidades diferentes:
› Panel de cubierta horizontal y rejilla vertical para expulsión de aire
› Rejilla de admisión horizontal y rejilla vertical para expulsión de aire
› Rejillas de entrada y salida para expulsión de aire
También disponible en aplicación mural
Daikin Altherma HPC es una unidad compacta fabricada con una carcasa metálica de diseño que incluye todas las válvulas. Su aplicación suspendida en la pared ahorra espacio en el suelo para los muebles y la decoración.
Las profundidad de 129 mm es un logro técnico sobresaliente que garantiza la mejor adaptación en cualquier vivienda.
Cuando existe menor demanda de calefacción, la unidad modula su flujo de aire para aminorar la velocidad del ventilador y durante el proceso, reduce el sonido de funcionamiento. Un ventilador de ENCENDIDO/APAGADO estándar funcionando simultáneamente a plena velocidad puede aumentar la presión sonora.
Y en aplicación de conductos
Descubra
lo discretos que
son los productos
Daikin Altherma HPC puede instalarse de 4 formas distintas, permitiendo su instalación en casi cualquier condición. La unidad puede colocarse horizontal o verticalmente. Para la instalación horizontal en el techo, se ofrecen 3 posibilidades diferentes:
› Panel de cubierta horizontal y rejilla vertical para expulsión de aire
› Rejilla de admisión horizontal y rejilla vertical para expulsión de aire
› Rejillas de entrada y salida para expulsión de aire