Skip to main content

Daikin Altherma Geotermia R-32

Rendimiento superior incluso en los climas más fríos.

La nueva generación de bombas de calor geotérmicas Daikin Altherma utiliza la energía geotérmica y la tecnología inverter de Daikin para suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente en todos los climas.

Calefacción en invierno

Temperatura salida del agua 65ºC

 

Aire acondicionado en verano

Frío activo con alta eficiencia

 

Agua Caliente Sanitaria

Depósito de 180 L de acero inoxidable

Eficiencia energética

La nueva unidad Daikin Altherma 3 GEO es una solución ecológica que se basa en la energía presente de forma natural en la tierra. Con 1 kW de electricidad, la bomba de calor geotérmica es capaz de suministrar unos 5 kW de calor.

Además, el funcionamiento inverter permite un amplio rango de modulación de hasta 0,68 kW, lo que evita que la unidad utilice más electricidad para arrancar y detenerse.

Funcionamiento muy silencioso

Con una presión sonora de solo 27 dBA a 1 metro de distancia, Daikin Altherma 3 GEO es una de las unidades más silenciosas del mercado, lo que garantiza confort total y tranquilidad.

Una solución flexible

Reformas y nuevas construcciones

Adecuada para reformas: gracias a la alta temperatura del agua de salida de 65°C, la unidad se adapta a radiadores tradicionales.

Adecuada para nuevas construcciones: la unidad Daikin Altherma 3 GEO también se puede combinar con unidades fancoil y tuberías subterráneas.

Controlador remoto

Conectividad integrada

Controle el clima de su hogar desde cualquier lugar y
en cualquier momento

> Conectividad LAN

> Controlador remoto con cable Madoka

Conectividad LAN

Control total

  • Supervise el estado del sistema de calefacción
  • Controle la temperatura de consigna y el modo de funcionamiento

Mando a distancia por cable con programación

Una nueva generación de interfaz de usuario, de nuevo diseño e intuitiva.

  • Control intuitivo con diseño de gran calidad
  • Tres colores que se adaptan a cualquier diseño interior
  • Parámetros de funcionamiento fácilmente ajustables