Skip to main content

Todo en un mismo sistema

La solución “todo en uno” para conseguir un confort total en tu hogar.

Una unidad exterior que absorbe el calor del aire exterior 

La unidad exterior absorbe el calor del aire ambiente y aumenta su temperatura hasta un nivel lo suficientemente alto como para proporcionarte calefacción. La unidad exterior es compacta y fácil de instalar.

Un hidrokit o el cerebro del sistema 

Transmite el agua que circula a través de radiadores de baja temperatura, sistemas de calefacción por suelo radiante o unidades fan coil el calor captado por la unidad exterior, invirtiendo para ello una mínima cantidad de energía.

Un depósito de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

El agua dentro del tanque de almacenamiento se calienta fundamentalmente mediante energía térmica procedente del aire ambiente, gracias a un intercambiador de calor que está conectado a la bomba de calor.

Paneles solares

Daikin Altherma se puede combinar con paneles solares térmicos o fotovoltaicos.

El Sol proporciona entre un 30 y un 70% de la energía necesaria para producir el agua caliente que necesita el hogar.