Skip to main content

Respiramos diariamente cerca de 8.000 litros de ar, numa média de 21.000 inalações. Por essa razão, devemos tratar do ar que respiramos de maneira a aumentar a qualidade do mesmo, não colocando em causa a nossa saúde, seja em casa ou em espaços comerciais/públicos.

Sabia que

Segundo a OMS, a população das cidades passa entre 80% e 90% do seu tempo em espaços fechados, cuja qualidade do ar é afetada pela poluição em maior ou menor grau, podendo influenciar e afetar seriamente a saúde.

Respire ar limpo e saudável

Os Purificadores de Ar Daikin eliminam eficazmente os alergénios, como pólen e o pó por toda a casa, bem como bactérias e vírus.

Além disso, tem uma elevada eficácia desodorizante: elimina o fumo de tabaco enquanto decompõe outros odores.  Também recolhe e decompõe rapidamente as partículas.

O funcionamento silencioso torna-o ideal para noites tranquilas.

Cinco camadas de ar limpo com o nosso purificador de ar com tecnologia streamer.

  

Melhore a qualidade do ar Interior e aumente a segurança dos clientes

Fácil manutenção através do Filtro de Auto limpeza

Limpeza automática do filtro com periodicidade programável, sendo possível recolher a sujidade com um simples aspirador.
O filtro sempre limpo permite melhor eficiência no funcionamento do geral da máquina.

Unidades de tratamento de ar

Desde a ventilação de recuperação de calor de média dimensão às unidades de tratamento de ar em grande escala, asseguramos ótimas condições climáticas, proporcionando um ambiente fresco, saudável e confortável para edifícios de todas as dimensões e diferentes aplicações.

Porque a ventilação é essencial para o seu edifício e para a qualidade do ar interior dos seus ocupantes

A ascensão dos edifícios energeticamente eficientes aumentam a necessidade de dispor de sistemas de ventilação. Os edifícios energeticamente eficientes exigem um maior isolamento para reduzir a perda de aquecimento e arrefecimento. Isto significa que o ar no interior do edifício permanece mais tempo e estagna. O ar estagnado também coloca o edifício em risco relativamente a alergias, odores residuais, condensação, bolor e muito mais.

Porquê escolher as unidades de tratamento de ar Daikin?

  • Máxima eficiência energética e qualidade do ar interior
  • Vasta gama de funções e opções
  • Componentes de alta qualidade
  • Tecnologia inovadora: Funcionalidades exclusivas e tecnologia topo de gama para retorno rápido
  • Eficiência de funcionamento e poupanças de energia
  • Fiabilidade e desempenho superiores
  • São possíveis várias aplicações, incluindo aplicações de ar condicionado, arrefecimento de processo do tipo industrial e sistemas de fonte de calor em grande escala.
  • Conceito "plug & play" para instalação e colocação em funcionamento fáceis
  • Solução para ar novo Daikin exclusiva disponível para ligação da AHU a VRV ou ERQ

 

Para saber mais