Skip to main content

Limpe e refresque o ar, criando uma habitação saudável para si e para a sua família com a nossa gama de purificadores de ar inovadores

Ar limpo para a sua habitação

ícone de um filtro a filtrar as partículas transportadas pelo ar

Vida útil de filtro líder de mercado: 10 anos

Ícone de um calendário

Funcionamento silencioso - vai esquecer que está lá

Ícone de uma orelha

Eficácia e eficiência certificadas

Ícone do escudo de certificação

Conheça os nossos purificadores de ar mais populares

Precisa de um purificador de ar compacto e de alto desempenho? O sistema MC30Y silencioso é o ideal para divisões até 46 m²
O sistema MCK55W assegura ar limpo na sua habitação, purificando e humidificando divisões até 82 m²
O sistema MC55W assegura ar limpo na sua habitação, purificando divisões até 82 m²
Cores disponíveis
O sistema Daikin MCK70Z com Wi-Fi proporciona ar limpo e humidificado, purificando grandes espaços até 96 m²
O sistema Daikin MC80Z com Wi-Fi proporciona ar limpo em grandes espaços até 124 m²

Comparar modelos (1)

Comparar modelos

Já conhece os nossos purificadores de ar com conectividade?

Agora, monitorize, controle e programe o processo de purificação de ar com os Purificadores de ar Daikin MC80Z e MCK70Z. Ar mais limpo, mais puro e mais saudável na ponta dos dedos.

Eficaz contra pó, bactérias e vírus

Graças à nossa parceria com instituições de renome, sabemos que os nossos purificadores de ar são eficazes contra vários tipos de bactérias e vírus

Mulher a espirrar devido a alergias

Mais informações sobre purificadores de ar

Qual é a função de um purificador de ar?

Um purificador de ar consegue remover poluentes, alergénios e outros contaminantes do ar. Utilizando uma combinação de tecnologias, como filtros HEPA eletrostáticos, filtros de carbono ativado e ionizadores, os purificadores de ar ajudam a capturar e neutralizar poluentes, tornando o ar que respira significativamente mais limpo.

Os 5 benefícios da utilização de um purificador de ar

São muitas as vantagens de ter um purificador de ar em casa ou no escritório, incluindo:

- Melhorar a qualidade do ar interior através da remoção de poluentes como pó, pólen, pelo de animais, fungos de bolor e fumo do ar.

- Reduzir sintomas de alergia e asma através da remoção de alergénios do ar.

- Reduzir odores como fumo, odores da confeção de alimentos e químicos utilizando filtros de carbono ativado e outras tecnologias de purificação.

- Melhorar o sono é um dos principais benefícios de um purificador de ar. Cria um ambiente mais limpo e confortável para dormir ao remover poluentes e alergénios do ar.

- Criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável através da remoção de poluentes e alergénios do ar.

Há sete sinais que indicam que a sua habitação ou escritório poderiam beneficiar de um purificador de ar:

  • Sintomas como dor de cabeça, espirros ou tosse podem estar relacionados com uma má qualidade do ar
  • Acumulação de pó, bolor ou outros poluentes visíveis em redor da sua habitação
  • Partículas de pó de uma habitação ou escritório recém-renovado ou de mobiliário novo
  • Odores desagradáveis como fumo, odores da confeção de alimentos ou químicos de limpeza ou o cheiro de chamas abertas
  • Necessidade de aliviar alergias ou asma
  • Níveis elevados de poluição atmosférica de um ambiente urbano de alta densidade
  • Necessidade de remover pelo de animais e outros alergénios do ar

Os purificadores de ar da Daikin têm filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência que visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo alergénios comuns como o pó, pólen e pelo de animais.

A remoção destas pequenas partículas e alergénios vai melhorar a qualidade do ar e reduzir os sintomas de alergias e asma.

Os purificadores de ar conseguem filtrar o cheiro do fumo e partículas nocivas de cigarros utilizando uma combinação de tecnologias como filtros HEPA eletrostáticos de alta eficiência e filtros de carbono ativado.

Os filtros de absorção de partículas de alta eficiência visam remover do ar 99,97% das partículas com um tamanho igual ou superior a 0,3 mícrones, incluindo fumo, alcatrão e nicotina. Os purificadores de ar com filtros de odores removem do ar os compostos orgânicos voláteis (VOC), como odores de fumo e químicos, através da sua absorção e neutralização.

Se optar por um purificador de ar por motivos de saúde e para remoção de fumo, tenha atenção ao filtro HEPA e à classificação CADR (taxa de fornecimento de ar limpo). Quanto mais elevada for a classificação, mais eficiente é o purificador de ar na remoção de fumo, pó e pólen do ar.

A filtragem HEPA é um sistema de filtro de ar particulado de alta eficiência que visa capturar partículas finas de pó. A investigação mostra que remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm.

Como funciona o filtro HEPA?

O filtro HEPA eletrostático Daikin recolhe eficazmente o pó utilizando forças eletrostáticas, pelo que não tende a ficar colmatado.

Quais são as vantagens de um purificador de ar HEPA?

Um purificador de ar com filtragem HEPA consegue purificar uma maior quantidade de ar.

Ao contrário de alguns filtros que utilizam rede fina, o filtro HEPA não fica colmatado com o pó e consegue recolher partículas mais pequenas.

Os benefícios incluem uma melhor qualidade do ar, uma vez que o purificador de ar HEPA remove uma grande variedade de poluentes e alergénios e consegue reduzir os sintomas de alergias e asma.

Tipicamente, os filtros HEPA duram mais tempo que outros tipos de filtros, fazendo destes uma opção eficaz a longo prazo em termos de custo. O filtro Daikin tem uma vida útil de 10 anos.