Os novos purificadores de ar Daikin com conectividade: MCK70Z e MC80Z
A Daikin entrou numa nova era de purificação do ar, uma era que promete um ar purificado mais saudável com total tranquilidade. Os dois novos modelos de purificador de ar "plug-and-play" ligam-se à aplicação Onecta da Daikin, que lhe permite controlar, monitorizar e agendar a purificação do ar através de um smartphone ou tablet. Além disso, é constantemente atualizado relativamente ao ar que respira através da monitorização em tempo real da qualidade do ar interior e exterior.
Conheça os nossos produtos
Criados com os utilizadores em mente
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Comparar
Principais funcionalidades dos nossos mais recentes purificadores de ar
1. Conectividade inteligente com a aplicação Onecta da Daikin
A nossa fiável tecnologia de purificação do ar foi melhorada com conectividade por aplicação. Os novos modelos MC80Z e MCK70ZH/W podem ser controlados através da aplicação Onecta da Daikin, permitindo-lhe gerir diretamente o purificador de ar a partir do smartphone ou tablet. Desfrute de ar limpo e purificado na ponta dos dedos!
2. Design minimalista para complementar qualquer espaço
Criado com estética elegante e moderna, estes purificadores de ar integram-se perfeitamente em qualquer interior. Quer seja o seu quarto, sala de estar ou espaço de trabalho, adicionam estilo e benefícios de saúde ao seu ambiente.
3. Painel intuitivo com monitorização PM2.5
Os materiais particulados finos (PM2.5) podem representar graves riscos para a saúde, uma vez que são invisíveis a olho nu. Estas unidades estão equipadas com o inovador "Daikin Eye" e os avançados sensores PM da Daikin, que indicam a qualidade do ar no seu espaço, proporcionando tranquilidade.
4. Sistema avançado de purificação em três passos
Ao utilizar a tecnologia Streamer patenteada, os purificadores Daikin capturam partículas nocivas com um filtro HEPA eletrostático de alto desempenho e decompõem-nas através de oxidação para um ar mais limpo e mais saudável.
5. Funcionamento ultra-silencioso e ampla cobertura
O MC80Z funciona com um nível de ruído até 19 dBA e abrange áreas até 124 m², enquanto o MCK70ZH/W fornece um desempenho silencioso de 18 dBA e abrange até 96 m².
6. Funcionalidade de humidificação para conforto melhorado (apenas MCK70ZH/W)
O modelo MCK70ZH/W inclui um humidificador integrado, adicionando humidade ao ar para evitar que a garganta e a pele fiquem secas. Esta funcionalidade é particularmente benéfica em espaços isolados nos quais a humidade interior tende a diminuir.
Disponha de quatro funcionalidades graças à conectividade da aplicação
- Controlar
- Monitorizar
- Agendar
- Dados sobre a qualidade do ar exterior em tempo real
Demasiado longe do purificador de ar?
Controle o purificador de ar a partir de qualquer lugar! Adapte as definições como o modo de funcionamento, velocidade do ventilador, funções.
Tem dúvidas relativamente ao ar que respira?
Receba uma visão geral detalhada sobre como o sistema está a funcionar e obtenha acesso aos níveis PM2.5 através de gráficos
Está a regressar das férias e pretende voltar para um ambiente interior mais saudável?
Agende as suas operações com base no momento em que chega a casa. Configure um programa que indique quando o sistema deve funcionar e crie até seis ações por dia.
Tem dúvidas sobre quando deve manter as janelas fechadas nas estações com níveis elevados de pólen?
Graças à nossa parceria com o Google Maps, pode aceder à qualidade do ar exterior em tempo real e também aos níveis de pólen, através da aplicação Onecta da Daikin.
Como funciona um purificador de ar Daikin?
Os purificadores de ar Daikin podem ajudar a combater as doenças respiratórias, o pólen e outras alergias sazonais. Uma abordagem de três passos reduz as partículas finas e nocivas:
1. Retorno potente
Os purificadores de ar Daikin recebem ar de três direções diferentes, assegurando a cobertura de uma grande área de filtragem
2. Captura de poluentes
O nosso filtro HEPA eletrostático captura o pó e poluentes de forma eficaz. Consegue remover 99,97% das partículas nocivas com um tamanho mínimo de 0,3 μm*. O filtro desodorizante absorve e decompõe os odores.
3. Decomposição
A tecnologia Streamer Daikin decompõe, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro
Na Daikin, acreditamos na criação de um ecossistema comum para todas as suas necessidades, desde aquecimento e arrefecimento a ar purificado
Se já estiver a utilizar uma bomba de calor Daikin, eis uma grande vantagem: a conectividade da aplicação dos nossos purificadores de ar permite controlar todos os dispositivos Daikin através da mesma aplicação Onecta da Daikin. Gerir o conforto da sua habitação nunca foi tão simples—aceda convenientemente a tudo numa só aplicação. Verdadeiro conforto, simplificado.
Conheça os nossos purificadores de ar em promoção
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Comparar
* Características do efeito de filtragem HEPA eletrostática:
99,97% é o desempenho de remoção do filtro e não o desempenho de remoção para toda a divisão.
A vida útil da substituição é verificada pelo método de teste baseado na norma da Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467.
O purificador de ar Daikin não é um aparelho médico e não se destina a ser utilizado como um substituto de qualquer tratamento médico ou farmacêutico.