Skip to main content

Madoka

Conjunto de controladores

O que está incluído?
Cores disponíveis
Controlos intuitivos num design moderno e elegante com este comando por cabo compacto galardoado

Vantagens

Função de poupança de energia
Controlos por botões táteis intuitivos
Ligação ao seu smartphone (apenas atualizações por Bluetooth)
Design moderno e elegante
Fácil de utilizar

Funcionalidades

Dimensões (AxLxP)
85x85x25 mm

Três escolhas para se adequarem a qualquer interior

Controlo direto da temperatura ambiente e da água quente

Altere facilmente a temperatura com o controlo direto dos modos de aquecimento, arrefecimento e automático. Utilize o modo potente para aquecer rapidamente a água.

Controlos de aquecimento intuitivos para a sua habitação

Otimize o seu sistema de aquecimento ligando o comando Madoka a uma bomba de calor Daikin Altherma 3. A tecnologia Daikin Eye monitoriza instantaneamente o estado do seu sistema.

Mais informações

Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.

Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.

Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais

Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.

Aceda à App Store se utilizar um dispositivo Apple ou toque no ícone do Google Play se utilizar um dispositivo Android. Basta tocar em "pesquisar" e digitar Daikin E-care para encontrar a aplicação e depois tocar no ícone para a transferir para o dispositivo. Quando estiver instalada, só tem de abrir a aplicação E-care.

Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.

Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.

Design inovador galardoado

Usufrua da excelência do design com o comando por cabo Madoka. Vencedor dos prémios iF e Red Dot, dois dos prémios de design de produtos mais prestigiantes do mundo.

Conheça a qualidade do ar exterior da sua cidade

Utilize o nosso mapa interativo para verificar os níveis de poluição do ar perto de si e os potenciais efeitos na sua saúde

Conheça o nosso showroom online ou através de realidade aumentada

Visite o nosso showroom online e visualize os controladores em diferentes divisões ou, se tiver um dispositivo de realidade aumentada, visite o nosso centro de experiência virtual em realidade aumentada

Mais comandos Daikin para espaços interiores

Instale a nossa aplicação Onecta intuitiva no seu smartphone para ter total controlo, onde quer que esteja