Controladores avançados para cada habitação
- Aplicação Onecta
- Comando por cabo Madoka
Basta transferir a aplicação Onecta e ligar as unidades à sua rede Wi-Fi. Utilize a aplicação para alterar as definições do controlador, programar e monitorizar o seu consumo de energia.
Controlo direto sobre os seus produtos Daikin com este comando por cabo compacto e galardoado. Vencedor do prémio Red Dot Product Design Award e do prémio iF Design Award.
Conheça os controladores mais populares
Conheça melhor a nossa gama de controladores intuitivos. Faça a sua escolha a partir de opções galardoadas ou use a aplicação Onecta para o controlo remoto.
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Compare os nossos controladores
Assista e aprenda
Relaxe e desfrute ao aprender tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com estas histórias, cuidadosamente selecionadas para si
Mais informações
Se estiver a utilizar um dispositivo Apple, aceda à App Store ou toque no ícone do Google Play se estiver a utilizar um dispositivo Android. Basta tocar em "pesquisar" e digitar Onecta para encontrar a aplicação e depois tocar no ícone para a transferir para o dispositivo. Quando estiver instalada, só tem de abrir a aplicação Onecta.
Não! Além disso, as nossas bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) podem ajudar a reduzir os sintomas das alergias. A Daikin integra vários filtros em todas as suas unidades de ar condicionado: os filtros desodorizantes de titânio, filtros prateados de alergénios e Flash Streamers removem o pó e capturam as bactérias. Com uma manutenção adequada do ar condicionado e desde que sejam limpos regularmente, estes filtros garantem um ar mais limpo e mais saudável para todos respirarem.
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.
Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.
Desfrute da diferença Daikin
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar