Substituições rápidas e de qualidade
Quer seja proprietário de uma empresa ou de uma residência, é importante assegurar que o seu sistema AVAC-R está atualizado e a funcionar à capacidade total. Desde a conformidade com novos regulamentos à integração das mais recentes tecnologias de eficiência energética, podemos atualizar o seu equipamento para melhorar a fiabilidade e reduzir os custos a longo prazo.
1. Reutilização da tubagem de drenagem
A tubagem de PVC rígida pode ser facilmente reutilizada. Apenas são necessários testes hidráulicos.
2. Reutilização de tubagem de fluido frigorigéneo
A tubagem utilizados para R-22 também funcionam com o VRV-Q, graças às pressões de funcionamento inferiores do sistema.
3. Reutilização dos derivadores
Não existem restrições quando substitui um sistema Daikin VRV. Outros sistemas VRF exigem derivadores que suportem a pressão até 3,3 MPa.
4. Reutilização dos cabos do controlo remoto
Reutilize os cabos quando substitui um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
5. Reutilização dos cabos de ligação interiores-exteriores
Reutilize quando substitui um sistema Daikin VRV. Noutros casos, isso dependerá do tipo de cabo.
6. Unidades interiores
Substituição opcional. Depende do tipo de modelo e do estado das unidades interiores.
7. Unidades exteriores
As unidades exteriores têm de ser substituídas.
Closing the loop: towards a circular economy
Reuse existing refrigerant and avoid over 250,000 kg of virgin F-gas being produced each year.
VRV IV+ Q-series units are now available with certified reclaimed refrigerant allocation. Make a positive choice for the environment by choosing a VRV L∞P by Daikin product!
Hoteles Santos
For a hotel complex changing the whole airconditioning system normally means a
massive loss of business over a longer period. This project proves that there is a costeffective
and time-saving solution that reduces running costs dramatically.
Merlin Properties
The task was to change outdoor and indoor units of a R-22 system installed in 1996.
See how this was realised.
Caso do The Bloomsbury Hotel
Saiba como ajudámos o The Bloomsbury Hotel a diminuir a utilização de energia do seu edifício, reduzir as emissões de CO2 em 30% e melhorar os níveis de conforto para os hóspedes otimizando o controlo da climatização.
Caso da Torre Serenissima
A Torre Serenissima, um edifício de escritórios de 11 andares, é a sede da Brescia Padova Motorway em Verona, Itália. Fornecemos uma atualização completa à Torre Serenissima, que utilizava um sistema de refrigerante R-22 obsoleto, para aumentar a eficiência energética e o conforto.
More information and estimate for your potential effiency gains
-
214 - Replacement VRV cataloguePDF | 2.71MB -
v 1.7 VRVQ Comparator RXYQQ-T+EuroXLSM | 1.79MB
Explorar os nossos produtos