Skip to main content

Como posso sincronizar o modo de funcionamento Auto do BRC1E entre a aplicação Daikin Residential Controller e uma unidade Sky Air?

Para BRC1E

Para sincronizar o modo de funcionamento Auto entre a aplicação Daikin Residential Controller e o controlo remoto por cabo Sky Air, faça o seguinte:

Instale e ligue o controlo remoto BRC1E53 (ou mais recente) à unidade interior Sky Air. Para instalações que utilizem o BRC1H, consulte "Como posso sincronizar o modo de funcionamento Auto do BRC1H entre a aplicação Daikin Residential Controller e uma unidade Sky Air?" Item de perguntas frequentes.
Defina o valor diferencial mínimo do ponto de regulação para "Nenhum" no controlo remoto. Consulte os passos abaixo para mais informações.

Definir o valor diferencial mínimo do ponto de regulação no controlo remoto

1. Prima continuamente o botão de cancelamento durante 4 segundos ou mais para aceder ao modo de serviço.

2. Selecione o menu "Diferencial mínimo entre os pontos de regulação".

3. Selecione a definição "Nenhum".

Para sincronizar a temperatura ambiente entre a aplicação Daikin Residential Controller e o controlo remoto por cabo Sky Air, configure as regulações locais no controlo remoto por cabo:

  1. Desative o termóstato do controlo remoto, veja os passos abaixo para mais informações.
  2. Ative o termóstato da unidade interior, veja os passos abaixo para mais informações.

Passos no controlo remoto

  1. Prima continuamente o botão de cancelamento durante 4 segundos ou mais para aceder ao modo de serviço.

2. Selecione o menu "Regulações locais".

3. Desative o termóstato do controlo remoto. Defina "Modo" para 10 e altere o valor de "2-*" para "2-02".

4. Ative o termóstato da unidade interior. Defina "Modo" para 1c e altere o valor de "1-*" para "1-01".

5. Prima o botão Menu/OK para guardar a definição no local modificada. Selecione "Sim" para confirmar.