Skip to main content

Contacte a Daikin

Tenho dúvidas ou questões relacionadas com a gama de produtos Daikin.

Aluguer de Chillers

Quer mais informações sobre o aluguer de chillers, quais as unidades disponíveis e preços? Preencha o formulário abaixo.

DAIKIN PORTUGAL - SEDE

Daikin Portugal S.A.
Edifício D. Maria I, Piso 0 ala A/B
Quinta da Fonte
2770-229 Paço de Arcos

Telefone +351 214 268 700  (prima a opção 1)
Fax +351 21 426 22 94

Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Ver no Google Maps

Coordenadas GPS (Latitude | Longitude):

  • N 38º 42' 43"  |  W 9º 18' 02"

Número Azul (Nacional):  808 200 208

DAIKIN PORTUGAL - ESCRITÓRIO DO PORTO

Daikin Portugal S.A.
Rua B - Zona Industrial da Varziela,
Lotes 50 e 51 - Árvore
4480-620 Vila do Conde

Telefone +351 214 268 790  (prima a opção 1)
Fax +351 21 426 22 94

Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Ver no Google Maps

Coordenadas GPS (Latitude | Longitude):

  • N 41º 19' 50"  |  W 8º 43' 07"

Número Azul (Nacional):  808 200 208