Skip to main content

Soluções integradas Daikin para habitações coletivas

Fazer a transição da combustão para a sustentabilidade para edifícios altos (>10 apartamentos)

O desafio

O número de pessoas que vive em zonas urbanas está a crescer continuamente nos últimos anos.

Consequentemente, a maior procura pelo espaço habitacional faz com que o setor da habitação coletiva esteja a crescer nas futuras cidades. O setor da construção desempenha um papel significativo no consumo energético e representa 40 % da energia usada na UE.

Novas diretivas europeias estão a impulsionar a eficiência dos edifícios modernos, por forma a atingir objetivos futuros. Nesta perspetiva, as bombas de calor: desempenham um papel fundamental no atingimento destes objetivos, não apenas em habitações unifamiliares, mas também em edifícios de apartamentos.

A Daikin, líder de inovação há mais de 90 anos, aceita o desafio nas habitações coletivas para aplicar soluções totalmente renováveis, com base nas tecnologias de bomba de calor desenvolvidas internamente. Desde edifícios de apartamentos baixos a altos, desde sistema de aquecimento individuais a centralizados, desde a reabilitação à nova construção, a Daikin tem os produtos, a experiência e a solução para si.

Preocupações de ordem prática

A utilização de fontes de energia renovável em aplicações coletivas tem restrições devido a preocupações de ordem prática.

O espaço de instalação para as unidades exteriores e interiores é limitado em edifícios de apartamentos e habitações coletivas.

Os utilizadores finais mostram-se relutantes em ocupar o espaço da varanda.

Os construtores têm de ter em consideração os regulamentos de planeamento municipais, as expectativas dos clientes e as regras de condomínio quando desenham o edifício novo.

Para edifícios altos, a integração de energias renováveis é limitada pela disponibilidade de espaço no telhado.

Restrições sonoras influenciam a posição de instalação das bombas de calor em edifícios de apartamentos.

Uma localização inapropriada das bombas de calor fora do apartamento pode incomodar os vizinhos.

O nível de ruído máximo permitido durante a noite é de 35 dBA, a uma distância de 3 m dos vizinhos.

O nível de ruído de bombas de calor é uma preocupação comum aquando da instalação da unidade no interior do apartamento.

A necessidade de água quente sanitária (AQS) aumenta significativamente em novos edifícios de apartamentos.

Desde habitações unifamiliares a habitações multifamiliares, a necessidade de AQS está a ganhar importância na necessidade geral de calor.

No setor das novas construções, a energia usada para o aquecimento dos espaços (SH) está a reduzir, graças ao isolamento melhorado dos edifícios.

Por este motivo, a produção de AQS de eficiência elevada é importante para reduzir a utilização de energia primária em edifícios de apartamentos.

A higiene da água tem de ser garantida para cumprir os regulamentos locais.

Os regulamentos europeus exigem uma temperatura de água de 60 °C no ponto de saída.

A água no sistema pode circular com temperaturas superiores a 55 °C para a maioria dos designs com armazenamento de AQS, para prevenir a formação de bactérias da legionella na água.

O design dos sistemas de tubagem em edifícios altos requer considerações aprofundadas.

Produzir água a alta temperatura (70 °C) e pô-la a circular num edifício causa:​

  • elevadas perdas de calor (até 40 %) nas redes de tubagem de distribuição
  • elevados custos hidráulicos devido ao tamanho maior dos tubos e maiores isolamentos dos tubos

Soluções integradas Daikin para habitações coletivas

Por forma a fornecer equipamento de aquecimento sustentável e de alto desempenho energético a edifícios de apartamentos e habitações coletivas, a Daikin combina produtos aplicados e de aquecimento residencial para oferecer um sistema integrado que supera facilmente as preocupações de ordem prática em edifícios altos.

Ao utilizar o EWYT-B como uma unidade de bomba de calor central de ligação a múltiplas unidades interiores, o Daikin Altherma 3 WS assegura o conforto de aquecimento/arrefecimento, água quente sanitária e o controlo de temperatura individual para cada uma das habitações.

Este sistema também pode ser completado com uma gama flexível de emissores Daikin (piso radiante, convetores para bomba de calor) que permitem ao cliente escolher o emissor que pretende para o seu apartamento.

Além disso, consegue realizar operações simultâneas de elevada eficiência para fins de aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária, graças ao efeito de recuperação de calor nos apartamentos. Por este motivo, as emissões anuais de CO2 podem ser significativamente reduzidas em comparação com caldeiras convencionais.

Como funciona o ciclo de água?

Se for necessário, a solução Daikin Altherma para apartamentos fornece aquecimento e água quente e arrefecimento, para edifícios de apartamentos. O sistema é composto por uma rede de bombas de calor água-água dos apartamentos com cilindros DHW integrados, ligada a um circuito de água central comum, para formar um sistema comunitário. O circuito de água central pode ser aquecido ou arrefecido através das bombas de calor aerotérmicas Daikin, que trabalham a baixa temperatura com alta eficiência.

Bomba de calor de interior de apartamento

O Altherma alimentado a água recupera calor em cada apartamento e produz aquecimento/arrefecimento do espaço e AQS com total autonomia
  • Sistema de bomba de calor autónomo
  • Instalação em área útil reduzida (60 x 65 cm)
  • Unidade particularmente silenciosa (potência sonora: = 39 dBA)
  • Compatível com quaisquer tipos de emissores

Bomba de calor de condensação a água para espaços comerciais

O circuito de água central é aquecido por uma bomba de calor aerotérmica centralizada
  • Vasta gama de capacidades de 80 a 700 kW
  • Solução ecológica com fluido frigorigéneo R32
  • Proporcionar aquecimento e arrefecimento
  • Solução de aquecimento otimizada

Bomba de calor comunitária

Mantém o circuito de água central entre os +10 °C e +30 °C
  • Bomba de calor aerotérmica modular

  • Solução ecológica com fluido frigorigéneo R32

  • Vasta gama de capacidade de aquecimento com unidade única (82 kW – 670 kW)

  • Proporcionar aquecimento e arrefecimento

Circuito de água central

O circuito de água central distribui calor reduzido através do edifício, utilizando temperaturas de água próximas da temperatura ambiente
  • Rede com as temperaturas mais baixas (10 °C – 30 °C)

  • As perdas de calor da tubagem de distribuição e o aquecimento excessivo de corredores são eliminados

  • Reduzido tamanho do tubo

  • Recuperação de calor possível em toda a rede de distribuição

Convetor para bomba de calor

Os convetores para bomba de calor com geradores de baixa temperatura perfeitos combinam um design elegante, tamanho mínimo e nível sonoro baixo
  • Cabem facilmente em todos os ambientes, graças ao seu tamanho e design

  • Complemento perfeito com geradores de baixa temperatura

  • Nível sonoro muito baixo

  • Dimensões estreitas com uma profundidade de apenas 135 mm

Piso radiante

Aquecimento regenerativo no inverno, arrefecimento no verão, perfeito para edifícios novos

Chiller EWYT-B

O circuito de água central é aquecido por uma bomba de calor aerotérmica centralizada

Daikin Altherma 3 WS

A Daikin Altherma alimentada a água recupera calor em cada apartamento e produz aquecimento/arrefecimento do espaço e AQS com total autonomia

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?