Eficiência energética
As nossas tecnologias de recuperação de calor e inverter reduzem significativamente os custos de energia. Consideradas as melhores soluções da sua classe para refrigeração comercial, as unidades de refrigeração Daikin são até 50% mais energeticamente eficientes do que as outras unidades. Esta elevada eficiência resulta num elevado retorno do investimento.
- Design compacto
- Produto resistente
- Aplicação flexível
Design compacto
Reduza as emissões de carbono das suas instalações exteriores até 60%, integrando todos os componentes de refrigeração e ar condicionado numa só unidade de condensação.
Produto resistente
As unidades exteriores da Daikin são rigorosamente testadas nas nossas fábricas. O revestimento resistente às intempéries e a tecnologia fiável garante uma vida útil superior dos produtos, mesmo nas condições mais adversas.
Aplicação flexível
As unidades têm capacidade para suportar uma grande variação de temperatura de 10 °C a -45 °C. Por isso, são adequadas a muitas aplicações de refrigeração e congelamento diferentes!
Funcionamento fiável
Cada unidade Daikin é rigorosamente testada nas nossas fábricas ao longo da montagem. Com tecnologias e designs avançadas, as nossas unidades de refrigeração são consideradas as soluções mais resistente do mercado. Os tratamentos anti-corrosão e a estrutura resistente asseguram uma vida útil longa, mesmo em condições adversas. Porque os sistemas de refrigeração são essenciais para as empresas, dispomos de equipas de assistência abrangentes capazes de responder imediatamente a qualquer emergência.
Cumprir e exceder o regulamento relativo a gás F
As unidades de refrigeração Daikin satisfazem as metas mais recentes do regulamento relativo a gás F. Integrando tecnologias avançadas, as nossas unidades de refrigeração reduzem o equivalente total do impacto no aquecimento global (Total Equivalent Warming Impact, TEWI) para alcançar uma eficiência energética superior e reduzir as emissões de carbono.
Fluidos frigorigéneos de CO₂
Com fluidos frigorigéneos de CO₂, estamos a dar o derradeiro passo para obter sistemas de refrigeração sustentáveis.
Exemplo real: Prezzemolo & Vitale
Para a nova loja de Prezzemolo & Vitale no centro histórico de Palermo, foi instalado um sistema que consiste em unidades Zeas e VRV da Daikin.
Unidos no frio
Acerca da aquisição da Zanotti
Com a aquisição da Zanotti, a Daikin pode agora oferecer uma gama de produtos diversificada para todos os aspetos da cadeia de frio, desde os produtos utilizados na produção e transporte de alimentos (por via terrestre) aos que encontramos nas lojas.
Acerca da gama de produtos Zanotti
A gama comercial da Zanotti contém uma grande variedade de unidades utilizadas para a refrigeração de restaurantes, supermercados e centros de distribuição.
Estão disponíveis sistemas de tratamento de ar especiais para a maturação de enchidos e queijos, conservação e refinação de vinho, e refrigeração de silos para grãos e sementes.
Além da gama de produtos comerciais, a Zanotti tem uma gama completa de refrigeração de transportes e refrigeração industrial para aplicações como a indústria alimentar, salas limpas, ringues de patinagem no gelo, ...
As nossas soluções de refrigeração mais populares
Unidade de condensação ZEAS
- Para refrigeração comercial
- Unidade de condensação de inverter DC
- Reduz o consumo de energia em 10-35%, em comparação com tecnologias de refrigeração não-inverter
- Dimensões reduzidas e fácil de instalar em espaços interiores e exteriores
- Opções de controlo inteligente
- Tecnologias e definições melhoradas para um funcionamento silencioso
Conveni-Pack
- Para arrefecimento comercial de pequenas e grandes dimensões, refrigeração, arrefecimento de conforto e aquecimento de conforto
- Tecnologia DC inverter e de recuperação de calor
- Reduz o consumo de energia até 50%, em comparação com tecnologias de não-inverter
- O design modular permite a instalação flexível em espaços comerciais de pequenas e grandes dimensões
- Tecnologias e definições melhoradas para um funcionamento silencioso
CO2 Conveni-Pack
Sistema compacto para refrigeração de temperatura média, arrefecimento ambiente e aquecimento com recuperação de calor e funcionamento da bomba de calor
- Redução do consumo de energia até 50%
- Reduzidas emissões de CO2
- Aplicável em aplicações de pequena e média dimensão em: estabelecimentos de bens alimentares de pequena e média dimensão; aplicações em cozinhas comerciais; quintas e lojas de produtos biológicos; soluções para estações de serviço
- Poupança de espaço e flexibilidade na instalação
- Maior conforto na loja
- Baixo nível de ruído
- Recuperação de calor
- Funcionalidade de bomba de calor integrada
Saber mais
-
803 - ZEAS_Product profilePDF | 889.29KB -
800 - Daikin Refrigeration Product cataloguePDF | 56.43MB
Refrigeração para cada tipo de edifício
Quer seja lojista, gerente de hotel ou responsável por instalações industriais, as soluções de refrigeração Daikin manterão o seu espaço fresco. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.