A Daikin recomenda instaladores para o seu projeto
O nosso parceiro instalador está disponível para o ajudar a escolher a solução que melhor se adapta às suas necessidades. Recomendamos que a instalação seja feita por profissionais especializados
Pedido de Preços Daikin
Para receber a tabela de preços das unidades de Aquecimento ou Ar Condicionado Daikin, preencha o formulário.
Pedido de Brochura Daikin
Para receber a brochura dos produtos e soluções de Aquecimento ou Ar Condicionado Daikin, preencha o formulário.
Contacte-nos
Dúvidas acerca de produtos.
Caso tenha questões relacionadas com a a nossa gama de produtos, fale connosco!
Pedido de assistência técnica
Precisa de assistência técnica para o seu equipamento?
Encontre um profissional, carregando no seguinte botão.
Serviço ao cliente
Com o compromisso em prestar um serviço profissional, eficaz e garantir a total satisfação dos nossos parceiros e clientes finais, disponibilizamos um contacto para o envio de sugestões e/ou reclamações relacionados com os serviços prestados pela Daikin.
DAIKIN PORTUGAL - SEDE
Daikin Portugal S.A.
Edifício D. Maria I, Piso 0 ala A/B
Quinta da Fonte
2770-229 Paço de Arcos
Telefone +351 214 268 700
Fax +351 21 426 22 94
Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Coordenadas GPS (Latitude | Longitude):
- N 38º 42' 43" | W 9º 18' 02"
Número Azul (Nacional): 808 200 208
DAIKIN PORTUGAL - ESCRITÓRIO DO PORTO
Daikin Portugal S.A.
Rua B - Zona Industrial da Varziela,
Lotes 50 e 51 - Árvore
4480-620 Vila do Conde
Telefone +351 214 268 790
Fax +351 21 426 22 94
Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Coordenadas GPS (Latitude | Longitude):
- N 41º 19' 50" | W 8º 43' 07"
Número Azul (Nacional): 808 200 208