Características do produto
- Design otimizado para fluido frigorigéneo R-32
- O painel de limpeza automática do filtro opcional resulta numa maior eficiência e conforto, e em custos de manutenção reduzidos.
- Dois sensores inteligentes opcionais melhoram a eficiência energética e o conforto.
- A gama de painéis decorativos mais ampla de sempre: painéis de autor em branco (RAL9010) e preto (RAL9005) e painéis de série em branco (RAL9010) com abas cinzentas ou totalmente branco
- Controlo individual da aba: flexibilidade para se adequar a qualquer disposição de divisão sem alterar a localização da unidade!
- As abas maiores e o padrão de oscilação exclusivo melhoram a distribuição uniforme do ar
- A altura de instalação mais baixa do mercado: 214 mm para a classe 20-63
- Entrada de ar fresco opcional
- A bomba de esgoto padrão com elevação de 675 mm aumenta a flexibilidade e a velocidade de instalação
Benefícios
Documentação
Língua do documento