Características do produto
- A pressão estática externa elevada, até 250 Pa, facilita uma vasta rede de condutas e grelhas
- Em combinação com a tecnologia R-32 Bluevolution, reduz o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A, origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética e tem uma carga de fluido frigorigéneo até 16% inferior
- A possibilidade de alterar o PED através de controlo remoto por cabo permite a otimização do volume de ar de alimentação
- Discretamente instalada no teto: apenas as grelhas de retorno e descarga são visíveis
- Até 26,4kW no modo de aquecimento
- Gama de unidades interiores unificadas para R-32 e R-410A
- A bomba de drenagem (625 mm) integrada aumenta a flexibilidade e a velocidade de instalação (de série para FDA125, opcional para FDA200-250)
- O filtro de retorno fornecido de série simplifica a instalação
Documentação
Língua do documento