Características do produto
- Um design compacto e funcional, adequado para todos os interiores, com acabamento em branco cristal mate
- O efeito Coanda otimiza o fluxo de ar para um ambiente confortável. Com a utilização de alhetas especialmente concebidas, um fluxo de ar mais centrado permite uma melhor distribuição da temperatura em toda a divisão
- O sensor térmico inteligente determina a temperatura ambiente atual e distribui o ar uniformemente pela divisão antes de comutar para um padrão de fluxo de ar que encaminha o ar quente ou frio para áreas que dele necessitam
- Praticamente inaudível: a unidade é tão silenciosa que quase se esquece que está lá.
- Valores de eficiência sazonal até A+++ em arrefecimento e aquecimento graças à tecnologia atualizada e à inteligência integrada.
- Utilizando eletrões para ativar reações químicas com partículas transmitidas pelo ar, a tecnologia Flash Streamer decompõe alergénios como o pólen e alergénios fúngicos e remove odores incómodos para proporcionar um ar mais limpo e agradável
- Controlador residencial Daikin: controle a sua unidade interior a partir de qualquer lugar com uma aplicação, através da sua rede local ou Internet.
- Comando de voz através de Amazon Alexa ou Google Assistant para controlar as principais funções, tais como set point, modo de funcionamento, velocidade do ventilador, etc.
- A seleção de um produto R-32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior graças à elevada eficiência energética
Benefícios
Documentação
Língua do documento
Língua do documento