Skip to main content

Todas as nossas bombas de calor ar-ar podem aquecer e arrefecer a sua casa, independentemente das condições meteorológicas. Consoante o clima em que vive, dispomos de duas gamas à escolha.

A nossa gama regular adequa-se a casas na maior parte das localizações, com temperaturas de 50 °C no verão, até -20 °C no inverno.

Mas se viver numa região extremamente fria no inverno (até -30 °C), selecione a gama Nepura. Pode confiar na Nepura para lhe dar a garantia de aquecimento, mesmo a temperaturas muito abaixo de zero.