Skip to main content

Pode aquecer ou arrefecer vários espaços, saiba como

As bombas de calor ar-ar (também conhecidas como sistemas de ar condicionado) são incrivelmente flexíveis e versáteis: podem aquecer ou arrefecer várias divisões em simultâneo. Só tem de escolher o tipo de sistema adequado, com o número certo de unidades interiores de bomba de calor para o melhor conforto em todo o lado. Aqui estão as suas opções.

Quantas divisões posso aquecer ou arrefecer com uma bomba de calor ar-ar?

As bombas de calor ar-ar podem aquecer ou arrefecer várias divisões. Estas funcionam num sistema split. Uma unidade exterior é instalada no exterior da sua habitação, que é depois ligada a uma ou mais unidades interiores. As unidades extraem o calor do ar exterior e distribuem o ar à temperatura certa pela sua habitação.

Existem três tipos de sistemas à escolha.

Sistema par. Consiste numa unidade exterior e numa unidade interior. Permite-lhe aquecer ou arrefecer um espaço e pode ser mais indicado para habitações mais pequenas com uma disposição em plano aberto.

Pode optar por uma unidade interior mural, de chão ou de condutas. Todos os modelos da Daikin são concebidos para se adequarem perfeitamente ao seu interior.

Sistema multi. A unidade exterior pode ligar-se a até cinco unidades interiores, permitindo-lhe controlar a temperatura em várias divisões em simultâneo. Isto maximiza a utilização da unidade exterior e oferece uma versatilidade máxima.

Cada divisão pode ter uma unidade com um estilo ou tamanho diferente, de acordo com os requisitos de espaço e com as suas preferências. Por exemplo, pode pretender uma unidade mais pequena no quarto e uma unidade maior e mais potente na sala de estar.

Pode ajustar cada unidade individualmente utilizando o respetivo controlo remoto ou a aplicação, o que significa que pode ter uma temperatura mais alta ou mais baixa numa divisão do que na outra.

Sistema multi-plus. Oferece-lhe água quente além de aquecimento e arrefecimento. Pode ligar um depósito de água quente de 90 litros ou de 120 litros e até três unidades interiores a uma unidade exterior. Isto adequa-se sobretudo a habitações com até 80 m².

Posso aquecer e arrefecer diferentes divisões da minha habitação em simultâneo?

Não. Pode controlar individualmente cada unidade interior do mesmo sistema, definindo diferentes temperaturas. No entanto todo o sistema trabalhará ou em modo de aquecimento ou em modo de arrefecimento, não sendo possível arrefecer umas divisões e aquecer outras.

É necessária uma bomba de calor ar-ar em cada divisão?

Não, não é necessária uma unidade em cada divisão. A gama de unidades de bomba de calor ar-ar Daikin tem um intervalo de capacidades entre 1,5 kW e 7 kW, pelo que é possível aquecer ou arrefecer áreas grandes. Com um sistema multi, é possível adicionar posteriormente uma unidade interior, se necessário, até ao máximo de cinco por unidade exterior.

Flexibilidade máxima em várias divisões

Assim, dispõe de uma flexibilidade incomparável e de funcionamento discreto com um ótimo desempenho e uma eficiência energética excecional em várias divisões. Os produtos Daikin são fáceis de instalar e manter, proporcionando a temperatura ideal em todos os espaços da sua habitação.