Como a ventilação melhora a qualidade do ar interior
A qualidade do ar é crucial para a nossa saúde e bem-estar. A poluição do ar interior pode ser ainda mais nociva que a poluição do ar exterior, uma vez que as pessoas na Europa passam 90% do tempo no interior. Tal tem um efeito real na nossa saúde, especialmente porque a qualidade do ar interior pode estar cinco vezes mais poluída que o ar exterior. Um ambiente doméstico limpo é essencial para uma saúde melhor. Mas, quais são os efeitos de uma má qualidade do ar?
Uma má ventilação resulta na acumulação de poluentes no ar interior. Também pode resultar em pó e ácaros devido à acumulação de sujidade ou emissões de aparelhos domésticos. Tal pode causar reações desagradáveis na pele ou problemas respiratórios.
- COV's e outros perigos químicos
Diariamente, utilizamos químicos potencialmente perigosos nas nossas habitações. Os compostos orgânicos voláteis, ou COV´s, são emissões de químicos domésticos que são tóxicas em concentrações elevadas. É crucial proceder ao armazenamento correto dos químicos. Certifique-se de que a divisão em que os armazena está também bem ventilada. O monóxido de carbono também está presente em muitos edifícios que utilizam aparelhos que queimam carvão ou gás. Uma acumulação deste gás pode resultar em envenenamento. A ventilação ajuda a minimizar o risco.
- Asma e problemas respiratórios
As pessoas com asma, bronquite e outros problemas respiratórios têm pulmões mais sensíveis. O ar poluído pode despoletar estes problemas. O pó e os ácaros podem causar erupções, assim como o bolor ou o surgimentos de parasitas, como baratas. Estes problemas podem ocorrer se o ar no interior da sua habitação for demasiado húmido.
Soluções para melhorar a qualidade do ar
Um sistema de ventilação eficaz é essencial para melhorar a qualidade do ar. Um sistema mecânico profissional melhora a qualidade do ar interior e a ventilação na sua habitação.
- Reduz a humidade e a condensação
A condensação ocorre quando o ar húmido é arrefecido rapidamente. Ocorre a formação de humidade nas janelas, paredes e noutras superfícies, resultando em mofo ou até bolor. Tal ocorre durante atividades do dia a dia, como tomar um banho ou cozinhar, quando as divisões não são bem ventiladas. É um dos problemas mais comuns na qualidade do ar interior. Um sistema de ventilação oferece uma solução. Ajuda a regular a temperatura e controla os níveis de humidade.
A acumulação de fumos ocorre quando a pressão do ar no interior de uma habitação é inferior à pressão no exterior. Consequentemente, gases como o monóxido de carbono regressam ao interior através de chaminés ou outras aberturas. Estes gases são perigosos para a sua saúde e nocivos para a qualidade do ar. A ventilação ajuda a controlar a pressão no interior de um edifício e reduz o risco de acumulação de fumos.
- Reduz a sujidade e poluentes
Um sistema de ventilação remove contaminantes, sujidade e poluentes. Extrai-os e permite a entrada de ar exterior novo. Uma ventilação inadequada significa que a sujidade e os odores permanecem no interior, originando um ambiente desagradável.
As nossas habitações são como pulmões. Precisam de uma circulação consistente de ar novo e limpo. Isto ajuda a proteger a habitação e a saúde das pessoas que nela habitam. As soluções de ventilação Daikin tornam o ar no interior da sua habitação tão limpo e saudável quanto possível, proporcionando uma tranquilidade duradoura.