Os principais atributos para esta distinção foram:
Já somos a “Escolha do Consumidor”, agora queremos ser a sua.
Os prémios, da iniciativa da ConsumerChoice – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor, são realizados há mais de dez anos e, nesta última edição, avaliaram 14 marcas dentro do segmento “Ar Condicionado”.
O prémio “Escolha do Consumidor” é um sistema de avaliação e classificação de marcas com base na satisfação e aceitação junto dos consumidores, tendo como objetivo determinar o grau de satisfação e aceitação dos consumidores em relação a um produto ou serviço, ajudando-os a fazer compras conscientes.
Saiba mais sobre os nossos atributos
O design aperfeiçoado das unidades interiores contribui para o aumento da eficiência energética. Na maioria dos sistemas split murais da Daikin atingimos eficiências energéticas de topo A+++ em arrefecimento e A+++ em aquecimento. Também para alguns sistemas multi-split em conjunto com a unidade mural Perfera é possível atingir esta eficiência energética, o que é único no mercado!
Sabia que?
Funções como o Modo Poupança de Energia ou o Sensor de Presença contribuem ativamente para alcançar poupanças de energia, no entanto, estas funções não são contabilizadas nas etiquetas energéticas. Quer isto dizer que, ao comparar etiquetas energéticas entre equipamentos, deve também ter em consideração se os equipamentos contam com funções extra de poupança de energia.
Os filtros de ar das unidades murais Split são laváveis, não sendo necessário substituí-los. Isso inclui também o filtro de ar IonPure presente na unidade Perfera e Stylish, com propriedades antivírus e antibacterianas.
A maioria das unidades murais da Daikin atinge um nível de pressão sonora tão baixo quanto apenas 19 dB(A). Equivalente a uma leve brisa.
Para assegurar um ambiente silencioso para a vizinhança, o utilizador pode também reduzir o ruído de funcionamento da unidade exterior em 3 dB(A) por controlo remoto.
Cada divisão climatizada tem características únicas ao nível da área, da exposição solar e do isolamento térmico. É a pensar nesta variedade que a Daikin desenvolveu gamas de unidades murais que vão dos 1,5kW aos 7kW mantendo o mesmo design.
Para assegurar um caudal de ar impercetível, a maioria dos equipamentos Daikin vem equipados com tecnologias próprias (Efeito Coanda e Comfort+).
Os flaps orientam-se para cima em arrefecimento e para baixo em aquecimento, garantindo uma distribuição perfeita da temperatura sem correntes de ar.
Sensor de deteção de movimentos que desviam o caudal de ar para longe dos ocupantes e ativam o modo económico de forma automática passados 20 minutos sem detetar presenças.
A maioria das unidades interiores Split têm a possibilidade de ser ligadas à plataforma Daikin Cloud Service (DCS) Residential. Esta plataforma permite que o seu Instalador aceda remotamente à sua unidade para corrigir algumas parametrizações e garantir que tira o maior partido da sua unidade. Em caso de erro ou de avaria, o seu instalador será notificado em tempo real e terá acesso à monitorização remota de 36 parâmetros de funcionamento ao longo dos dois meses que antecederam a avaria. Desta forma, é possível fazer um diagnóstico correto à distância e levar as peças necessárias logo na primeira visita ao local.
Passamos cerca de 90% do nosso dia em ambientes interiores onde a concentração de partículas poluentes e alergénios é entre 2 a 5 vezes maior do que no exterior. A qualidade do ar interior tem impacto direto na nossa saúde no curto e no longo prazo, e é por isso que a Daikin se dedica a assegurar a melhor qualidade de ar através dos seus equipamentos.
Tecnologias como o nosso filtro Flash Streamer, Filtro desodorizante de apatita de titânio e o Filtro prateado de purificação de ar de remoção de alergénios atuam contra odores alergénios e partículas presentes no ar, com uma eficácia de até 99,99%.
Na Daikin garantimos que as peças de substituição estão disponíveis por mais de 10 anos após a extinção da gama no nosso portefólio. Os nossos parceiros instaladores têm acesso 24/7 a ferramentas de seleção e encomenda de peças sobressalentes para um serviço de reparação mais rápido.