Os sistemas de ar condicionado são bombas de calor
Perante a incerteza relativa ao fornecimento e ao preço do gás natural, os Estados-Membros da UE procuram formas de reduzir a procura de gás em 15% durante o próximo inverno. Parte da solução assenta em fontes de aquecimento alternativas, como os sistemas de ar condicionado, que já se utilizam atualmente. Na verdade, um sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, capaz de aquecer os edifícios de forma muito eficiente e eficaz. No caso de um edifício de 600 m², a utilização do sistema de ar condicionado como bomba de calor ar-ar para aquecer pode contribuir para poupar até 112.880 kWh de gás natural e reduzir os custos de aquecimento em 25%.
Perante os desafios que a UE enfrenta, a Comissão Europeia concebeu o Plano Europeu de Redução da Procura de Gás (1), que recomenda que os Estados-Membros reduzam voluntariamente a utilização de gás em 15% até março de 2023. De acordo com a UE, é possível registar poupanças substanciais na forma como aquecemos e arrefecemos os nossos edifícios. Estima-se que cerca de 30% dos edifícios comerciais na UE ainda sejam aquecidos a gás (2) ao passo que alguns estão também equipados com um sistema de ar condicionado. É frequente desconhecer-se que um sistema de ar condicionado é uma bomba de calor ar-ar, que se pode usar para um aquecimento de espaços eficaz e eficiente. Os edifícios podem reduzir de forma significativa e imediata a necessidade de gás, utilizando o sistema de ar condicionado no modo de aquecimento, e reduzir também os custos gerais.
Reduzir a fatura do gás
Os cálculos da Daikin, principal fabricante de bombas de calor, demonstram que a utilização de um sistema de ar condicionado para aquecimento reduz significativamente a necessidade de gás natural. Tomando como exemplo um edifício de escritórios de 600 m², uma bomba de calor ar-ar VRV evita a utilização de até 112.880 kWh de gás natural em comparação com o aquecimento ambiente tradicional (3). Além disso, as empresas podem reduzir os custos com energia em cerca de 30% graças a uma bomba de calor. Para uma empresa na Bélgica, isso traduz-se numa redução dos custos de aquecimento de 25.237 Euros para 17.695 Euros por ano (4).
Porque é que a bomba de calor é tão eficiente?
Uma bomba de calor ar-ar tem uma unidade interior e uma unidade exterior. Ao funcionar no modo de arrefecimento, a unidade interior extrai calor do interior e transfere-o para a unidade exterior, que rejeita o calor para o exterior. No entanto, a operação pode ser invertida para o aquecimento interior, utilizando o calor extraído do ar exterior pela unidade exterior. Mesmo a temperaturas exteriores muito inferiores a 0 °C, uma bomba de calor ar-ar continuará a fornecer aquecimento eficazmente.
Uma bomba de calor é até quatro vezes mais eficiente do que um sistema a gás, uma vez que três quartos da energia utilizada para o aquecimento provêm gratuitamente do ar exterior, consumindo apenas um quarto da eletricidade.
Maior redução do uso de energia
Se o edifício já tiver uma bomba de calor instalada, pode ser otimizado utilizando sistemas de poupança de energia que reduzem ainda mais a fatura da eletricidade. Os sistemas de cloud inteligentes, como o Daikin Cloud Service, proporcionam aos clientes o acesso a ferramentas que detetam a utilização de energia excessiva em divisões do edifício e também lhes permitem agir rapidamente e intervir quando necessário.
Soluções de bomba de calor para todas as aplicações
Enquanto principal fabricante de bombas de calor, apoiamos a transição energética na Europa com as nossas diferentes soluções de bomba de calor desenvolvidas e fabricadas na Europa. Através da nossa Visão Ambiental 2050, pretendemos ser uma empresa carbonicamente neutra ao longo de toda a cadeia de valor e do ciclo de vida dos produtos e das soluções até 2050. Com uma rede de especialistas formados localmente, ajudaremos os clientes a descarbonizar os edifícios e a criar um ambiente saudável para as próximas gerações.
- COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES "Poupar gás para garantir um inverno em segurança" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)
- Balanço energético – Consumo final – outros setores – serviços comerciais e públicos – utilização de energia: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en
- Cálculo efetuado pela calculadora sazonal Daikin disponível no portal para profissionais Daikin (registo necessário) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), calculado para uma bomba de calor VRV de 28 CV com 15 unidades interiores ligadas, com uma carga de aquecimento estimada de 100 W/m²
- Com base no teste V no dia 05/10/2022 em https://vtest.vreg.be/ com o contrato "Engie Flow PRO Gas": 25.236,90 euros/ano para o aquecimento tradicional (112.880 kWh de gás) versus contrato "Engie Flow PRO Electricity": 17.694,78 euros/ano para utilização de um sistema VRV para aquecimento (28.192 kWh de eletricidade) (os preços incluem custos de energia, custos de distribuição, impostos, excl. IVA para Ostend, Bélgica)