Daikin aumenta a capacidade da gama de chillers centrífugos de condensação a água
Consolidando a competitividade do novo Chiller de compressor centrífugo de condensação a água, a Daikin introduziu no mercado a nova série DWDC C com fluido frigorigéneo R-1234ze(E). Com capacidades superiores e possibilidades de aplicação expandidas, os novos chillers são os mais recentes numa gama de produtos inovadores desenvolvidos pela Daikin para ajudar os especificadores e utilizadores finais a manterem-se um passo à frente da legislação da UE e do aumento dos custos de energia.
A nova série DWDC C é o chiller de condensação a água de próxima geração e integra novas funcionalidades num design único para todos os componentes fabricados pela Daikin.
Este produto relança a fama consolidada da série de chillers centrífugos Daikin num novo design especificamente desenvolvido para satisfazer os mercados da Europa e do Médio Oriente.
Disponível numa grande variedade de capacidades de arrefecimento e combinações de componentes, a gama foi desenvolvida para otimizar a eficiência energética e reduzir os custos de funcionamento. Maximizando o desempenho a carga total e parcial, os novos chillers de compressor duplo estão disponíveis com R-134a ou R-513A ou R-1234ze, num design de circuito de fluido frigorigéneo único.
Como parte do sistema de um edifício, os chillers de compressor centrífugo representam um investimento significativo. Adequada a novas construções ou retroinstalações, a nova gama de chillers oferece benefícios reais.
Escolhas flexíveis
A Daikin produz vários tipos de chillers centrífugos para corresponder a uma grande variedade de dimensões de projetos e requisitos de desempenho, incluindo arrefecimento comercial, centrais de energia ou processos de fabrico.
Os chillers de compressor duplo DWDC C oferecem muitas vantagens, incluindo uma excelente eficiência em carga parcial, e redundância do sistema semelhante a dois chillers em separado, com um custo de instalação total inferior. O DWDC C pode estar equipado com uma unidade de velocidade variável, para a qual a Daikin introduziu uma solução nova e melhorada com esta série de produtos mais recente.
A gama de chillers de compressor centrífugo duplo Daikin DWDC C oferece uma escolha de capacidade de arrefecimento de 2100 kW (600RT) a 9000 kW (2500RT) com R-134a e R-513A e capacidade de arrefecimento de 1500 kW (450RT) a 6700 kW (1900RT) com R-1234ze em condições AHRI nominais.
Todos os modelos estão equipados com um circuito de fluido frigorigéneo único.
A seleção do chiller com o "tamanho adequado" oferece desde logo custos de instalação reduzidos: A série DWDC C permite combinações praticamente infinitas de permutadores de calor, engrenagens e motores semi-herméticos para oferecer a capacidade precisa, minimizando a necessidade de uma configuração dispendiosa para um chiller de tamanho maior.
Funcionalidade de redundância
Os chillers de compressor centrífugo duplo Daikin DWDC C têm dois de cada elemento ligados ao evaporador e ao condensador – dois compressores, dois sistemas de lubrificação, dois sistemas de controlo e dois arrancadores.
Se algum componente de um sistema de compressor falhar, o componente pode ser removido ou reparado sem desligar o outro compressor, oferecendo uma reserva automática com pelo menos 60% da capacidade de projeto do chiller disponível em unidades DWDC.
A redundância também está integrada no sistema de controlo distribuído, que consiste num controlador de unidade, um controlador de compressor para cada compressor e um ecrã tátil da interface de utilizador. O chiller funcionará normalmente mesmo que o ecrã tátil não esteja funcional. Se um controlador do compressor não estiver disponível, o outro compressor funcionará normalmente e lidará com o máximo de carga possível.
Corrente de arranque inferior
Com os chillers de compressor duplo DWDC C, há dois motores mais pequenos (em comparação com um chiller de compressor mono com um motor maior) que produzem a mesma capacidade de arrefecimento. A lógica de controlo do microprocessador é criada de forma a que quando o segundo compressor está prestes a arrancar, o primeiro compressor é descarregado e o arranque do segundo compressor inicia-se. Este método de arranque reduz a corrente de arranque total dos chillers de compressor duplo. Adicionalmente, se for utilizado um gerador de reserva de energia de emergência, este método pode reduzir o tamanho do gerador.
Menos horas de funcionamento
Para chillers a funcionar a 60% e abaixo da carga para DWDC, a Daikin programou os controlos da unidade para permitir o funcionamento de apenas um compressor, o que resulta em menos horas de funcionamento. Consequentemente, o menor número de horas de funcionamento reduz o desgaste do compressor e aumenta a respetiva vida útil em comparação com um chiller de compressor mono.
Chillers DWDC de circuito simples
Estes chillers têm um circuito de fluido frigorigéneo único para o evaporador e o condensador com dois compressores a funcionar em paralelo e estão disponíveis em configurações de uma, duas ou três passagens. A característica que mais se destaca é o facto de no funcionamento com compressor mono e a carga parcial, o compressor em funcionamento poder utilizar toda a superfície de transferência de calor do chiller, oferecendo um excelente desempenho em carga parcial.
Engenharia avançada
A lógica de controlo flexível do controlo inverter Daikin estabelece curvas de desempenho exatas em todas as condições para minimizar a velocidade e ainda assim oferecer a capacidade de arrefecimento necessária. Isto permite que os chillers DWDC C beneficiem de condições fora de projeto para poupar energia para aplicações de arrefecimento de conforto com cargas variáveis, mesmo para centros de dados com uma carga elevada constante.
O design único do Inverter Daikin utiliza menos componentes internos para criar o equilíbrio ideal entre custo e desempenho. A configuração e montagem do inverter na fábrica proporciona economias de escala significativas, assegurando baixas correntes de arranque aos chillers, reduzindo o risco de sobreaquecimento e deterioração dos cabos ao longo do tempo para uma vida útil do motor mais fiável.
O inverter também está disponível na versão de "Harmónica baixa - LH" (opção) de acordo com os requisitos da norma IEEE-519 2014 (THDi<5%).
O design único e mais recente do filtro de harmónica baixa do inverter Daikin permite ajustar a corrente harmónica de acordo com a aplicação específica para alcançar uma THDi <3%.
Os novos permutadores de calor inundados foram concebidos pela Daikin para melhorar o desempenho de transferência de calor graças ao tipo de tubo mais avançado do mercado. Este design inovador permite dispor de flexibilidade superior para o desempenho ideal entre custo e desempenho. A disposição dos chillers DWDC C foi desenvolvida para se preparar para o funcionamento "free-cooling" e é personalizável para aplicação marítima.
O design com engrenagens de precisão Daikin concede a possibilidade de dispor de componentes mais leves, menos vibração e capacidade de selecionar uma relação de transmissão que oferece a melhor velocidade do impulsor, independentemente da aplicação. Os designs de transmissão direta mais antigos têm de usar impulsores maiores e mais pesados para alcançar velocidades periféricas semelhantes, o que causa mais vibração e maior tensão no veio e no motor durante interrupções elétricas inesperadas.
Os componentes de design compacto e mais leves permitem a utilização de apoios hidrodinâmicos eficientes (modelos de compressor 079-126). Isto significa que durante o funcionamento, o veio é suportado por uma película de lubrificante, sem contacto entre veio e apoio, oferecendo apoios com uma vida útil teoricamente infinita em circunstâncias normais. A simplicidade do design dos compressores centrífugos Daikin oferece uma maior durabilidade e um desempenho fiável.
A Daikin é pioneira na utilização de geometria de descarga móvel para baixar o ponto de sobretensão dos compressores centrífugos, o que oferece uma incrível capacidade de descarga. O ponto em que o compressor atinge uma condição de perda ou sobretensão geralmente limita a descarga do compressor. Os Chillers com uma descarga fixa registarão perda ou sobretensão em cargas baixas devido à reentrada de fluido frigorigéneo no impulsor. Na condição de perda, o gás frigorigéneo não pode entrar na voluta devido à baixa velocidade e permanece em perda no impulsor. Numa condição de sobretensão, o gás inverte rapidamente a direção no impulsor, provocando o excesso de vibração e calor. Os compressores Daikin reduzem a área de descarga à medida que a carga baixa para manter a velocidade do gás e reduzir substancialmente a tendência para a perda ou subtensão.
Redução do impacto ambiental
A utilização de R-1234ze(E) oferece uma solução ecológica, combinando o baixo potencial de aquecimento global (GWP) com a elevada eficiência energética. O R-1234ze(E) é um fluido frigorigéneos HFO (Hydro Fluoro Olefins). O seu potencial de destruição do ozono (ODP) é igual a zero (0) e o GWP é 7 (de acordo com o Regulamento da UE relativo aos gases fluorados*1). O valor do GWP é inferior a 1, de acordo com o 5º relatório de avaliação da IPCC.
A introdução da nova gama R-1234ze(E) oferece uma solução a longo prazo que apoia o plano de abandono progressivo dos HFC do Regulamento relativo aos gases fluorados
Em conjunto com o R-1234ze(E), a Daikin pode oferecer produtos com fluido frigorigéneo convencional R-134a ou R-513A (com um impacto ambiental mais baixo do que o R-134a), de acordo com as necessidades dos clientes.
Todos os fluidos frigorigéneos mencionados podem ser utilizados para o funcionamento do chiller ao longo da vida útil, eliminando a incerteza da disponibilidade do fluido frigorigéneo. O potencial de destruição do ozono (ODP) é igual a zero (0) e são fluidos frigorigéneos de pressão positiva.
Os chillers da série DWDC C são concebidos e testados com o objetivo de minimizar o risco de fuga de fluido frigorigéneo para a atmosfera. Uma vez que funcionam ligeiramente acima da pressão atmosférica, o ar exterior contendo humidade não condensável não pode entrar no chiller, eliminando a necessidade de purgar a unidade para evacuar o vapor de água e o fluido frigorigéneo para a atmosfera.
Política de fluidos frigorigéneos Daikin
A Daikin conta com um longo historial de redução contínua do impacto ambiental dos produtos de arrefecimento, aquecimento e refrigeração, bem como com uma especialização singular que advém do fabrico de fluidos frigorigéneos e de equipamento.
A Daikin acredita na diversidade de escolha de fluidos frigorigéneos para oferecer a solução mais adequada para usar em cada aplicação. A escolha do fluido frigorigéneo é auxiliada pela especialização da empresa na utilização de gases fluorados (HFC, HFO), assim como gases não fluorados (amoníaco, dióxido de carbono, hidrocarbonetos).
Para uma descrição completa, consulte a Política e ações abrangentes da Daikin relativamente ao impacto ambiental dos fluidos frigorigéneos em: Website Global Daikin
*1 - No Regulamento da UE relativo aos gases fluorados, o GWP do R1234ze é definido de acordo com o Relatório de 2010 do Scientific Assessment Panel (SAP) do Protocolo de Montreal, Tabelas 1-11, citando duas referências científicas revistas pelos pares.
*2 - Com base no 4º relatório de avaliação da IPCC. Os valores de GWP de outros fluidos frigorigéneos que não estão indicados no 4º relatório de avaliação da IPCC são obtidos do 5º relatório de avaliação da IPCC.
*3 - Com base na ISO 817:2014/AMD 1:2017 e ASHRAE 34-2019
*4 - As propriedades são geradas utilizando NIST REFPROP ver. 10.