POR FIM, JUNTOS NOVAMENTE
Aproveite e partilhe momentos especiais em família e com amigos novamente, graças aos purificadores de ar Daikin. Deixe-nos protegê-lo contra vírus, bactérias e alergia e foque-se apenas naqueles que ama.
PORQUE FUNCIONAM?
Os Purificadores de Ar Daikin ajudam a minimizar os sintomas de asma e alergia removendo o pó, os alergénios e o pólen do ar.
Também filtram 99% das bactérias e vírus transportados pelo ar ao mesmo tempo que controlam os níveis de humidade no interior e previnem que o ar fique demasiado seco.
COMO FUNCIONA
A unidade Streamer, uma tecnologia de descarga de plasma de alta potência, decompõe substâncias nocivas, como vírus, bactérias, pólenes e fungos de bolor, no interior da unidade.
Estas substâncias são retidas pelo filtro HEPA ou absorvidas pelo elemento de filtro desodorizante. A unidade de geração de Iões de Plasma Ativos permite purificar ainda mais o espaço ao adicionar elementos purificadores ao ar limpo. Parece simples? É porque é - e funciona na perfeição.

NOVIDADE: Instituto Pasteur de Lille testa a eficácia dos purificadores de ar da Daikin contra os vírus respiratórios
Os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate às doenças respiratórias.
Descubra os resultados dos testes realizados, pelo Instituto Pasteur de Lille, com o coronavírus humano HCoV-229E e com o H1N1.

Conheça os nossos Purificadores de Ar
SENTIR-SE SEGURO ESTÁ À DISTÂNCIA DE UMA SOLUÇÃO FÁCIL
Deixe-nos eliminar os vírus, bactérias e alergias do seu ar e da sua vida.
Ar Puro Daikin. Porque nos preocupamos.