Skip to main content

Por fim, juntos novamente

POR FIM, JUNTOS NOVAMENTE

Aproveite e partilhe momentos especiais em família e com amigos novamente, graças aos purificadores de ar Daikin. Deixe-nos protegê-lo contra vírus, bactérias e alergia e foque-se apenas naqueles que ama.

PORQUE FUNCIONAM?

Os Purificadores de Ar Daikin ajudam a minimizar os sintomas de asma e alergia removendo o pó, os alergénios e o pólen do ar.

Também filtram 99% das bactérias e vírus transportados pelo ar ao mesmo tempo que controlam os níveis de humidade no interior e previnem que o ar fique demasiado seco.

COMO FUNCIONA

A unidade Streamer, uma tecnologia de descarga de plasma de alta potência, decompõe substâncias nocivas, como vírus, bactérias, pólenes e fungos de bolor, no interior da unidade.

Estas substâncias são retidas pelo filtro HEPA ou absorvidas pelo elemento de filtro desodorizante. A unidade de geração de Iões de Plasma Ativos permite purificar ainda mais o espaço ao adicionar elementos purificadores ao ar limpo. Parece simples? É porque é - e funciona na perfeição.

Conheça os nossos Purificadores de Ar

  • Purificador de ar com tecnologia Streamer

    A nossa tecnologia Streamer filtra as partículas transportadas pelo ar que podem representar graves riscos para a saúde.
     
     

  • Purificador de ar Ururu com Streamer

    O purificador de ar Daikin Ururu purifica e humedece o ar dentro da sua casa. Basta encher ocasionalmente o depósito de 2,7 l e irá humidificar a divisão com um caudal máximo de 500 ml/h.

SENTIR-SE SEGURO ESTÁ À DISTÂNCIA DE UMA SOLUÇÃO FÁCIL

Deixe-nos eliminar os vírus, bactérias e alergias do seu ar e da sua vida.
Ar Puro Daikin. Porque nos preocupamos.