Ao longo da década passada, o mercado europeu das bombas de calor cresceu a um ritmo estável, com uma taxa de crescimento anual de 10% entre 2011 e 2020, resultando numa expectável instalação de 1 milhão de bombas de calor por ano em 2021, indicando um crescimento do mercado de 39% relativamente a 20201.
Para a próxima década, até 2030, a Daikin não vê apenas um crescimento, mas também uma aceleração do número de instalações de bombas de calor, que ascenderá aos 4 milhões, o que representa uma taxa de crescimento anual de 20%.
Por outras palavras, 1 em cada 3 sistemas de aquecimento instalados será de bomba de calor, em comparação com 1 em cada 10 em 2020. Apesar de se assinalar um crescimento acentuado em comparação com os anos anteriores, consideramos que este é um valor mínimo para descarbonizar o mercado de aquecimento residencial na Europa.
Descubra as nossas novas soluções de aquecimento
-
Daikin Altherma M