Sabia que um Ar Condicionado Daikin consome até 5 vezes menos energia que um radiador elétrico para aquecer a sua casa?
Um Ar Condicionado funciona com cerca de 75% de energia renovável e apenas cerca de 25% de eletricidade
Porque motivo um Ar Condicionado gasta tão pouca eletricidade?
Para um sistema de Ar Condicionado funcionar só precisa de eletricidade suficiente para alimentar o compressor e os ventiladores. O processo de aquecimento ou arrefecimento dá-se por efeito de Aerotermia aplicada ao circuito de flúido frigorigéneo.
Aerotermia
A Aerotermia é uma fonte de energia renovável que utiliza a energia térmica contida no ar para climatizar:
Fluído Frigorigéneo
O flúido Frigorigéneo é um gás caracterizado pela sua propriedade de mudar de temperatura e de estado (líquido / gasoso) consoante a pressão a que é submetido.
Num sistema de ar condicionado o flúido frigorigéneo circula num circuito fechado e através de um compressor e de válvulas expansoras é submetido a várias pressões que alteram a sua temperatura. Com a ajuda de um condensador e de um evaporador dá-se a transferência de calor entre a divisão climatizada e o exterior:
Porquê escolher a unidade Stylish?
- O efeito Coanda
- Temperaturas estáveis nas divisões
- Funcionamento silencioso
- Ar Renovado
O efeito Coanda
Para um conforto absoluto o efeito Coanda otimiza o caudal de ar consoante o modo Aquecimento ou Arrefecimento: Na sua função Aquecimento o ar é direcionado para baixo, junto à parede. De forma natural o Ar Quente sobe aquecendo toda a divisão sem o efeito de corrente de ar. Na sua finção Arrefecimento o ar é projetado para o teto, circulando junto ao teto e arrefecendo toda a divisão também sem o efeito de corrente de ar.
Humidade controlada
A unidade Stylish utiliza algumas definições diferentes para ajustar automaticamente o ventilador e os compressores para criar o equilíbrio adequado entre temperatura e humidade numa divisão.
Temperaturas estáveis nas divisões
A unidade Stylish utiliza um sensor de grelha para medir a temperatura da superfície de uma divisão dividindo-a numa grelha com 64 quadrados diferentes. Após determinar a temperatura ambiente atual, o sensor de grelha distribui o ar uniformemente pela divisão antes de mudar para um padrão de caudal de ar que direciona o ar quente ou frio para as áreas que dele necessitam.
Funcionamento silencioso
A unidade Stylish utiliza um ventilador com um novo design para otimizar o caudal de ar para uma energia superior a níveis sonoros reduzidos. O novo design de ventilador alcança um desempenho de energia superior, mas o nível sonoro é praticamente inaudível para os ocupantes.
Ar Renovado
A unidade Stylish oferece a melhor qualidade do ar interior utilizando a tecnologia Flash Streamer da Daikin. Este sistema remove as partículas, os alergénios e os odores para proporcionar um ar interior saudável.
Controlo online na palma da sua mão
A unidade Stylish pode ser controlada utilizando um smartphone. Basta ligar a Wi-Fi e transferir a aplicação do Controlador online da Daikin para começar a criar o clima perfeito.
Utilização de energia
Monitorize o consumo de energia da sua unidade* para aumentar as poupanças de energia. Os gráficos e ícones intuitivos ajudam a determinar onde é possível poupar. Visite esta página para explorar que unidades interiores são compatíveis com esta funcionalidade.
*) As funcionalidades disponíveis na aplicação do Controlador Online podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.
*Esta funcionalidade apenas está disponível para algumas unidades interiores
Design compacto e funcional adequado a todos os interiores
Disponível em branco cristal mate
Stylish CAMPANHA
Design elegante
- Disponível em branco cristal mate: um design compacto e funcional adequado a todos os interiores
- Os cantos curvos criam um design discreto e que permite poupar espaço
- As dimensões reduzidas fazem com que seja a unidade com o design mais compacto do mercado
- O painel simples permite variar a textura e a cor para se combinar facilmente com qualquer divisão
Design inteligente e eficiente
- Sensores de movimento para otimizar o desempenho
- O efeito Coanda otimiza a distribuição da temperatura ambiente
- O ventilador melhorado oferece uma elevada eficiência com níveis sonoros reduzidos
- A tecnologia avançada alcança um maior conforto e eficiência energética
Design galardoado
A unidade Stylish foi reconhecida com o prémio "Good Design Award" pelo seu aspeto inovador e pelas suas capacidades funcionais. Este prémio reconhece também a unidade Stylish pela sua capacidade de alcançar novos padrões de conforto e energia na indústria AVAC-R.