Skip to main content

Daikin Altherma 3 R F Mini

O que está incluído?
Bomba de calor ar-água split para água quente sanitária, com depósito integrado de 180 litros e possibilidade de climatização.

Vantagens

Rápida resposta no aquecimento do depósito de AQS, inferior a 1h30
Sistema Refrigerante Split com fluido da geração Bluevolution R-32
Elevada eficiência energética com possibilidade de climatização
Baixo nível de ruído no interior da habitação
Possibilidade de controlo remoto pela aplicação Daikin Onecta

É especialista e tem uma versão específica em mente?

Consulte o nosso localizador de produtos

Informações do produto

Dimensões (AxLxP)
1655x595x625 mm
Funcionalidades
Água quente sanitária, aquecimento e arrefecimento (opcional)

Ideal para novas habitações e renovações

Sem depender do gás e utilizando energia renovável, a unidade Daikin Altherma 3 R F Mini utiliza maioritariamente a energia renovável do ar para produzir água quente sanitária, aquecimento e arrefecimento

Mais informações

Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.

Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).

Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.

O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.

O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.

As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.

Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.

Existem empresas especializadas em instalação de bombas de calor que gerem tudo o que se relaciona com a encomenda, entrega e instalação da bomba de calor.

A resposta simples é: depende. Instalar uma bomba de calor é mais do que substituir uma unidade interior e uma unidade exterior, por isso não existe um tempo concreto para instalar uma bomba de calor, uma vez que depende de vários fatores, tais como:

  • Tipo de casa: O primeiro fator a ter em conta é o tipo de casa onde a bomba de calor será instalada. É uma construção nova ou existente? Para as novas construções, o planeamento tem de ter em conta todos os outros trabalhos em curso. Nas habitações existentes, terão de ser considerar fatores como o tipo de emissores existentes e se os mesmos serão mantidos ou substituídos.
  • Tipo de bomba de calor: Uma vez que existem várias tipologias de bombas de calor, cada uma tem os seus próprios requisitos de instalação.
  • Trabalhos adicionais: Quer esteja a instalar uma bomba de calor numa construção nova ou existente, podem ser necessários trabalhos adicionais para assegurar que tira o máximo proveito do novo sistema. Os trabalhos podem incluir a instalação ou substituição de emissores (como radiadores), otimização do isolamento, etc

O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.

Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.

Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.

Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.

As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.

Mais bombas de calor ar-água para água quente sanitária

Bomba de calor ar-água monobloco para água quente sanitária, com depósito de 200 ou 260 litros, sem necessidade de unidade exterior.