Skip to main content

Informações do produto Energy Premium 325 e 400

Dimensões (AxLxP)
957x740x 585 mm
Pressão Sonora
Entre 41 dBA e 55 dBA (Etiquetas energéticas)
Peso
47 kg
Caudal de ar
325-400 m³/h
Etiqueta energética
até A+
Contrapressão
150 Pa

Sistema de duas zonas

Ventilação silenciosa

O sistema de duas zonas permite dispor de ar novo sem ruído. Na verdade, é praticamente impercetível.

Família de quatro pessoas a rir enquanto jogam um jogo de tabuleiro na sua cozinha ventilada

Controlos inteligentes

Os controlos remotos e a medição de humidade e CO2 proporcionam ar novo e tranquilidade

Homem a relaxar deitado no sofá com auscultadores a usar o telemóvel na sala de estar

Mais informações sobre a ventilação

Um sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao introduzir ar exterior novo e remover do interior o ar estagnado. Utiliza um permutador de calor para manter os níveis de temperatura e humidade estáveis, reduzindo assim os custos de energia. Também dispõe de filtros de elevada eficiência para ajudar a remover poluentes e alergénios, tornando o ar mais limpo e saudável para respirar.

Um sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO melhora a qualidade do ar interior ao trazer para o interior ar novo do exterior e remover do interior o ar estagnado. Tal é realizado através de um permutador de calor, que mantém a temperatura interior muito mais estável.

O sistema de ventilação é composto por dois componentes principais:

1) Permutador de calor: O permutador de calor é um dispositivo que transfere energia térmica do ar interior estagnado para o ar exterior novo introduzido. Tal ajuda a manter a temperatura interior estável, o que reduz os custos de energia elétrica.

2) Filtros: O sistema também contém filtros que de elevada eficiência que ajudam a remover os poluentes e os alergénios do ar. Estes filtros capturam e neutralizam os poluentes no ar, tornando o ar interior da sua habitação ou escritório mais limpo e saudável para respirar.

Além disso, o sistema de ventilação mecânica controlada  com recuperação de calor DUCO ajusta a velocidade do ventilador automaticamente com base na qualidade do ar interior. Há também uma função de controlo e temporizador, que opera nas diferentes divisões em que o sistema é utilizado. Tal permite configurar o sistema para funcionar durante um período de tempo específico.

A inspeção regular do seu sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor DUCO é essencial para garantir a sua fiabilidade e longevidade. A inspeção pode incluir a limpeza dos difusores , a substituição dos filtros e a verificação da existência de fugas ou outros problemas.

É também importante manter os ventiladores de insuflação e extração de ar livres de quaisquer obstruções e verificar regularmente o indicador de substituição de filtro para garantir que os filtros não estão obstruídos nem precisam de ser substituídos.

O caudal de nas diferentes divisões da sua habitação ou escritório também deve ser considerado e verificado regularmente para garantir que o sistema está a distribuir ar novo de forma uniforme.

Um sistema de ventilação ajuda a melhorar a qualidade do ar interior de diversas formas.

Enquanto introduz ar novo proveniente do exterior para o espaço interior, também remove o ar estagnado do interior. Este processo é denominado "permutação de ar". Remove e dilui a poluição, os alergénios e outros contaminantes do ar.

1) Ventiladores: Um sistema de ventilação utiliza uma combinação de difusores “Ducovent”, de insuflação e de exaustão para fazer circular ar na habitação. Então, distribui este ar novo utilizando filtros HEPA. Estes filtram e, como tal, neutralizam poluentes existentes no ar interior proporcionando um local mais limpo e saudável para respirar.

2) Reduzir os sintomas de alergia e asma: Um sistema de ventilação ajuda a reduzir os sintomas de alergias e asma através da remoção de partículas do ar.

3) Reduzir os odores: As atividades do dia a dia, como cozinhar, criam odores indesejados. Um sistema de ventilação ajuda a remover os odores desagradáveis, tornando o ambiente mais confortável.

4) Melhorar o conforto: Um sistema de ventilação pode ajudar a criar um espaço de vivência ou trabalho mais confortável e agradável. Remove poluentes, cheiros desagradáveis e alergénios, criando um local mais limpo e seguro.

Uma má ventilação afeta o espaço interior e a sua saúde. Ventilações deficientes podem originar a acumulação de humidade, resultando em bolor e odores a mofo nos materiais e mobiliário. Uma acumulação de humidade também pode resultar em danos estruturais, o que pode atrair infestações. Em consequência disto, outro problema que pode ocorrer é os espaços interiores tornarem-se demasiado quentes ou frios, o que resulta num maior consumo de energia elétrica e, como tal, em custos. A acumulação de bolor e bactérias, assim como a má qualidade do ar também podem provocar problemas respiratórios, alergias e fadiga. Os dois problemas estão interligados, sendo que a melhoria da ventilação contribui para minimizar ambos.

Soluções para melhorar a qualidade do ar

Há muitas soluções para solucionar o problema da má qualidade do ar. As soluções de ventilação natural podem ajudar, como por exemplo, abrir as janelas e evitar o uso de velas ou lareiras. No entanto, a solução mais eficaz é instalar um sistema de ventilação mecânica, que se revela eficiente e sustentável para melhorar a qualidade do ar. Se já dispuser de um, substituir e limpar os filtros pode representar imensos benefícios.

Há quatro principais formas através das quais um sistema de ventilação eficiente pode reduzir os custos. Estas são:

1) Poupar energia: Um sistema de ventilação com recuperação de calor (que tem o maior impacto na poupança de custos) ajuda a poupar energia. Transfere o calor do ar de exaustão  para o ar novo de forma a manter a temperatura estável. Isso reduz a necessidade de aquecimento e arrefecimento, poupando nos custos de energia elétrica.

2) Reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento: Através da troca de ar exterior e do ar interior estagnado, o sistema de ventilação ajuda a reduzir as cargas de aquecimento e arrefecimento de um sistema AVAC. Por sua vez, isso ajuda a prolongar a vida útil do equipamento AVAC. Consequentemente, os custos de manutenção são reduzidos.

3) Reduzir as alergias e a asma: O sistema de ventilação mecânica controlada com recuperação de calor Duco ajuda a reduzir significativamente os sintomas de alergias e asma, removendo as partículas nocivas do ar.

4) Reduzir os custos de manutenção: O sistema Duco apresenta baixos custos de manutenção e é construído a partir de materiais de alta qualidade e tecnologia avançada, o que o torna fiável e duradouro.

Um instalador de ventilação profissional avalia o edifício e os custos associados à instalação. Considera-se as dimensões dos espaços interiores e o número de ocupantes para chegar ao processo de instalação do sistema e da ventilação mais eficiente. É concebido um sistema de ventilação adequado, tendo em conta os regulamentos e a legislação em vigor. O sistema tem de estar acessível para que possa ser testado e inspecionado regularmente quanto à manutenção e renovação.

A instalação de um sistema de ventilação implica alguns passos:

1) Avaliação: Um profissional avalia o edifício para determinar o tipo de sistema de ventilação que melhor se adequa ao espaço. Isto tem em conta fatores como as dimensões do edifício, o número de ocupantes e o nível de poluição atmosférica da zona.

2) Conceção: O passo seguinte é conceber o sistema de ventilação. Isso inclui a disposição das condutas e acessórios Ducoflex, a localização das aberturas de insuflação e exaustão, o tamanho e o tipo de equipamento necessário.

3) Instalação: Geralmente, a instalação do sistema de ventilação começa pelas condutas Ducoflex. Estas são depois ligadas às aberturas de insuflação e exaustão, que tipicamente estão localizadas nas paredes ou nos tetos do edifício.

4) Testagem: Quando a instalação está concluída, o profissional testa o sistema para assegurar que está a funcionar corretamente, que o caudal de ar está equilibrado e que o sistema corresponde aos requisitos indicados nos regulamentos e na legislação em vigor.

5) Manutenção: Qualquer sistema de ventilação exige uma inspeção regular, pelo que é importante assegurar que o instalador efetua verificações regulares.

Remover os riscos ocultos

Pretende manter a casa quente, mas corre o risco de formação de bolor. O sistema de ventilação centralizada com recuperação de calor (CHRV) resolve o problema.

Mãe e filha pequena a sorrir abraçadas e sentadas na cama

Mais sistemas de ventilação

Usufrua de ar novo e saudável na sua habitação graças a este sistema de ventilação compacto com recuperação de calor
A nossa nova DucoBox Energy Comfort Plus é ideal para todos os projetos de construção. Esta unidade de ventilação centralizada com recuperação de calor (CHRV) tem um funcionamento super silencioso.

Comparar modelos (1)

Comparar modelos