Impacto social e ambiental
Na qualidade de líder de mercado no nosso setor, temos uma responsabilidade com o mundo. Temos de agir de forma responsável com o ambiente e considerar o legado que estamos a deixar para a próxima geração.
Na Daikin, criamos valor empresarial criando valor para a sociedade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas são uma fonte importante de inspiração ao trabalharmos para ter um impacto positivo no nosso planeta. A área mais urgente onde podemos fazer a diferença é o ODS13: ação climática. Tendo isto em mente, desenvolvemos a Visão Ambiental 2050 da Daikin para ajudar a sociedade a atingir os seus objetivos de descarbonização.
Uma das principais metas desta visão é a neutralidade carbónica em todas as nossas atividades até 2050. Esta meta aplica-se não só ao fabrico e às operações, como a todo o ciclo de vida dos nossos produtos, desde a fase de design até ao fim de vida de um produto.
Os dois primeiros grandes propósitos são uma redução de 30% nas emissões de CO2 até 2025 e uma redução de 50% até 2030. Tal é comparado ao cenário “business as usual”, tendo 2019 como ano base.
Um objetivo global
Esta é uma visão global do Grupo Daikin. Para avaliar o nosso progresso fornecemos dados à nossa empresa-mãe, que reporta em conformidade com a Task Force na estrutura Divulgações financeiras relacionadas com o clima. O Bureau Veritas procede então a uma auditoria independente dos nossos dados. Também estamos na lista A do Projeto de divulgação climática.
Analisámos o nosso impacto carbónico. 90% do total das nossas emissões de CO2 é gerado durante a fase de utilização do nosso equipamento. 9% está relacionado com a eliminação das unidades no fim de vida. O design, fabrico e transporte representam menos de 2%.
Os consumidores podem reduzir a sua pegada carbónica com a instalação de uma bomba de calor. De um modo geral, as bombas de calor são mais eficientes a nível energético que outras soluções de aquecimento e substituem as caldeiras a gás ou outros sistemas que utilizam combustíveis fósseis. Com cada instalação de bomba de calor Daikin estamos a contribuir para a descarbonização.
Também estamos a desenvolver ativamente soluções para a fase de fim de vida dos nossos produtos, especialmente o manuseamento responsável dos fluidos frigorigéneos. Isto evita que os gases sejam desperdiçados, ou libertados para o ambiente, e reduz a necessidade de produzir fluidos frigorigéneos novos.
Rumo a um futuro sustentável
Todas as nossas fábricas utilizam medidas de poupança energética, como painéis solares e iluminação LED, e a nossa fábrica em Ostend faz parte de uma rede distrital de recuperação de calor. Estas iniciativas, e muitas outras semelhantes, estão incorporadas no programa Green Heart da Daikin, que ajuda as nossas fábricas a melhorarem o seu desempenho ambiental e social.