Skip to main content

A verificação de fugas é uma parte importante do regulamento relativo aos gases fluorados revisto e é essencial para o manuseamento de fluidos frigorigéneos. Abaixo, encontram-se as informações e diretrizes mais recentes.​

Diretrizes gerais

Além dos limites conhecidos para os fluidos frigorigéneos HFC para a verificação de fugas, a verificação de fugas tem de ser realizada para as quantidades de abastecimento de 1 kg de fluido frigorigéneo HFO ou mais (2 kg para sistemas selados hermeticamente).​

​A partir de agora, os testes de fugas têm de ser realizados em chillers com o fluido frigorigéneo R-1234ze com uma quantidade de abastecimento ≥ 1 kg . A empresa especializada responsável pela inspeção também tem de possuir certificação relativa aos gases fluorados.​

​Exceção: para dispositivos selados hermeticamente e instalados em edifícios residenciais, não é necessário efetuar a verificação de fugas se a quantidade de abastecimento for < 3 kg.​

A tabela abaixo apresenta a frequência prescrita para a verificação de fugas para cada quantidade de abastecimento do respetivo tipo de fluido frigorigéneo:​

Especificações após a reparação

Tal como antes, o teste de fugas final após a reparação de uma fuga tem de ser realizado no prazo de um mês após a reparação.​

NOVIDADE: o intervalo de tempo mínimo entre a reparação e o teste de fugas final tem de ser de pelo menos 24 horas (anteriormente, o teste podia ser realizado diretamente após a reparação). ​

A inspeção não tem de ser necessariamente realizada no local, mas também pode ser realizada utilizando um método de inspeção indireta através das nossas soluções remotas, como Daikin on Site (chillers), Daikin Cloud Plus (VRV), Web Checker (VRV ou Rooftop) ou DCS Residential (sistemas split selecionados). Estes métodos de inspeção indireta são permitidos para qualquer inspeção de fugas preventiva e prescrita.​

​Este regulamento é imediatamente aplicável a todos os sistemas, independentemente do tipo de fluido frigorigéneo, após reparar uma fuga.