Skip to main content

Proteja o seu escritório, agora em casa, antes que as vagas de calor cheguem!

Está a trabalhar a partir de casa, sem ar condicionado? A Daikin tem a solução de climatização para o verão que aí vem! Descubra o ar condicionado perfeito para o seu escritório em casa!

Ar Condicionado Stylish

  • Design premiado para aquecimento e arrefecimento disponível em 4 cores
  • Etiqueta de eficiência energética até A+++ em aquecimento e arrefecimento
  • Controlo a partir de qualquer local com uma aplicação (de série)
  • Funcionamento silencioso até 19dBA
  • Efeito Coanda otimiza o caudal de ar para um clima confortável
  • Qualidade do Ar interior com tecnologia Flash Streamer e o Filtro desodorizante de apatite de titânio

Ar Condicionado Perfera

  • Etiqueta de eficiência energética até A+++ em aquecimento e arrefecimento
  • Controlo a partir de qualquer local com uma aplicação (de série)
  • Funcionamento silencioso até 19dBA
  • Sensor inteligente de 2 áreas para uma distribuição de ar perfeita
  • Qualidade do Ar interior com tecnologia Flash Streamer e o Filtro desodorizante de apatite de titânio

Ar Condicionado Multi-Split

  • Liga até 5 unidades interiores a apenas 1 unidade exterior
  • Pode ligar a unidades murais
  • Pode ligar a unidades de chão
  • Pode ligar a unidades de condutas
  • Instalação flexível
  • Poupe espaço exterior
  • Controlador On-line

Precisa de ajuda para escolher a solução que melhor se adapta às suas necessidades? Contacte já o nosso parceiro instalador!