| RZQ200C7Y1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Unidade | Altura | mm | 1680 | |
| Largura | mm | 930 | |||
| Profundidade | mm | 765 | |||
| Peso | Unidade | kg | 183.0 | ||
| Compressor | Tipo | Compressor scroll hermeticamente vedado | |||
| Limite de funcionamento | Arrefecimento | Ambiente | Mín. | ° CBs | -5.0 |
| Máx. | ° CBs | 46.0 | |||
| Aquecimento | Ambiente | Mín. | ° CBh | -15.0 | |
| Máx. | ° CBh | 15.0 | |||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 78.0 | ||
| Aquecimento | dBA | 78.0 | |||
| Fluido frigorigéneo | Tipo | R-410A | |||
| Carga | kg | 8.3 | |||
| Fluido frigorigéneo | GWP | 2087.5 | |||
| Fluido frigorigéneo | Carga | tCO2Eq | 17.3 | ||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 9.52 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 22.2 | |
| Ligações de tubagens | Comprimento da tubagem | Máx. | OU - IU | m | 100 |
| Sistema | Sem carga | m | 30 | ||
| Acessórios standard | Installation manual | 1 | |||
| Connection pipes | 4 | ||||
| Alimentação elétrica | Fase | 3N~ | |||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 380-415 | |||
| Corrente - 50Hz | Corrente - 50Hz-=-Amperes máximos de fusível (MFA) | Corrente - 50Hz-=-Amperes máximos de fusível (MFA)-=-A | 25 | ||