| FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Alto | dBA | 40 | 41 | 45 | 47 | |
| Médio | dBA | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| B | dBA | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
| Arrefecimento | Medium | dBA | 32 | 32 | 34 | 40 | ||
| Funcionamento silencioso | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| B | dBA | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
| Alto | dBA | 38 | 38 | 45 | 46 | |||
| Acessórios standard | Manual de funcionamento | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de instalação | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Controle remoto sem fios | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pilhas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Suporte do controle remoto | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Parafusos de fixação para chapa de montagem | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Chapa de montagem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Filtro desodorizante de apatite de titânio | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Parafuso de fixação para suporte do controlo remoto | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Parafusos de fixação da unidade interior | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tampa do parafuso | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kit adaptador WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sistemas de controlo | Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gás | OD | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | ||
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Power input | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
| Aquecimento | dBA | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
| Dimensões | Unidade | Width | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Depth | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Altura | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |||
| Envolvente | Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | |||
| Peso | Unidade | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Alto | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
| Medium | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | |||
| B | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Arrefecimento | B | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | ||
| Medium | m³/min | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
| Alto | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Nome | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Tensão | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Notas | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | |||||