| FCAHG71FVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Envolvente | Material | Chapa de aço galvanizado | |||
| Dimensões | Unidade | Altura | mm | 288 | |
| Largura | mm | 840 | |||
| Profundidade | mm | 840 | |||
| Peso | Unidade | kg | 25.0 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Alto | m³/min | 21.2 |
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | Medium | m³/min | 16.7 |
| Ventilador | Caudal de ar | Arrefecimento | B | m³/min | 12.2 |
| Aquecimento | Alto | m³/min | 21.2 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Medium | m³/min | 16.7 |
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | B | m³/min | 12.2 |
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 53 | ||
| Aquecimento | dBA | 53 | |||
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Alto | dBA | 36 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | Medium | dBA | 33 | |
| Nível de pressão sonora | Arrefecimento | B | dBA | 29 | |
| Aquecimento | Alto | dBA | 36 | ||
| Médio | dBA | 33 | |||
| B | dBA | 29 | |||
| Fluido frigorigéneo | GWP | 675 | |||
| Ligações de tubagem | Líquido | DE | mm | 9.52 | |
| Piping connections | Gás | OD | mm | 15.9 | |
| Ligações de tubagem | Esgoto | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | |||
| Painel decorativo | Modelo | BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina | |||
| Cor | Branco puro (RAL 9010) | ||||
| Dimensões | Altura | mm | 130 | ||
| Largura | mm | 950 | |||
| Profundidade | mm | 950 | |||
| Peso | kg | 10 | |||
| Painel decorativo 2 | Modelo | BYCQ140D7GW1 - Painel com auto-limpeza | |||
| Cor | Branco puro (RAL 9010) | ||||
| Dimensões | Altura | mm | 130 | ||
| Largura | mm | 950 | |||
| Profundidade | mm | 950 | |||
| Peso | kg | 10.3 | |||
| Painel decorativo 3 | Modelo | BYCQ140D7W1W - Branco completo, Consulte a nota 1 | |||
| Cor | Branco puro (RAL 9010) | ||||
| Dimensões | Altura | mm | 50 | ||
| Largura | mm | 950 | |||
| Profundidade | mm | 950 | |||
| Peso | kg | 5.4 | |||
| Painel decorativo 4 | Modelo | BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas | |||
| Cor | Branco puro (RAL 9010) | ||||
| Dimensões | Altura | mm | 50 | ||
| Largura | mm | 950 | |||
| Profundidade | mm | 950 | |||
| Peso | kg | 5.4 | |||
| Acessórios standard | Installation manual | Installation manual | |||
| Installation and operation manual | Installation and operation manual | ||||
| Alimentação elétrica | Nome | VE | |||
| Fase | 1~ | ||||
| Alimentação eléctrica | Alimentação eléctrica-=-Frequência | Frequência | 50/60 | ||
| Alimentação eléctrica-=-Tensão | Tensão | 220-240 | |||