Dados Técnicos para EKSV-P

EKSV21P1 EKSV26P1
Instalação_ Vertical Vertical
Dimensões Unidade Altura mm 2000 2000
    Largura mm 1006 1300
    Profundidade mm 85 85
Peso Unidade kg 35 42
Volume l 1.3 1.7
Superfície Exterior m² 2.01 2.60
  Abertura m² 1.800 2.360
  Absorsor m² 1.80 2.36
Revestimento Micro-termómetro (absorção máx. de 96%, emissão de cerca de 5% +/-2%) Micro-termómetro (absorção máx. de 96%, emissão de cerca de 5% +/-2%)
Absorsor Tubo de cobre em forma de harpa com placa de alumínio revestida altamente selectiva soldada a laser Tubo de cobre em forma de harpa com placa de alumínio revestida altamente selectiva soldada a laser
Vidro Vidro de segurança de painel único, transmissão +/- 92% Vidro de segurança de painel único, transmissão +/- 92%
Ângulo de telhado permitido Mín. ° 15 15
  Máx. ° 80 80
Pressão de funcionamento Máx. bar 6 6
Temperatura em inactividade Máx. °C 192 192
Desempenho térmico Coeficiente de perda de calor a2 W/m².K 4.300 4.300
  Dependência da temperatura do coeficiente de perda de calor a2 W/m².K² 0.006 0.006
  Capacidade térmica kJ/K 4.9 6.5