| EKHWP300B | EKHWP54419BA | EKHWP500B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permutador de calor | Aquecimento solar auxiliar | Volume da serpentina interna | l | 3.9 | 3.9 | ||
| Pressão de funcionamento | bar | 3.0 | 3.0 | ||||
| Depósito | Volume de água | l | 294 | 477 | 477 | ||
| Peso | Unidade | Vazio | kg | 53 | 71 | 76 | |
| Depósito | Classe de eficiência energética | B | B | B | |||
| Envolvente | Cor | Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011) | Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011) | Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011) | |||
| Envolvente | Material | Polipropileno resistente ao impacto | Polipropileno resistente ao impacto | Polipropileno resistente ao impacto | |||
| Dimensões | Unidade | Altura | Depósito | mm | 1646 | 1658 | 1658 |
| Depósito | Material | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | |||
| Depósito | Maximum water temperature | °C | 85 | 85 | 85 | ||
| Dimensões | Unidade | Largura | mm | 595 | 790 | 790 | |
| Profundidade | mm | 615 | 790 | 790 | |||
| Permutador de calor | Água doméstica quente | Volume da serpentina interna | l | 27.8 | 28.9 | 28.9 | |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 | ||||
| Material de tubo | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | ||||
| Carregamento | Quantidade | 1 | 1 | 1 | |||
| Peso | Unidade | Total | kg | 347 | 548 | 553 | |
| Permutador de calor | Água doméstica quente | Pressão de funcionamento | bar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Carregamento | Volume da serpentina interna | l | 12.9 | 10.0 | 18.1 | ||
| Pressão de funcionamento | bar | 6.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| Permutador de calor | Carregamento | Tube material | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | ||
| Instalação_ | Chão | ||||||
| Permutador de calor | Aquecimento solar auxiliar | Quantidade | 1 | 1 | |||
| Material de tubo | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | Aço inoxidável (DIN 1.4404) | |||||
| Name | 5 | ||||||
| Notas | (1) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C | (1) - Perda de calor de acordo com EN12897 | |||||
| (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃ | (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C | ||||||
| (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃ | (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃ | ||||||
| (4) - Para o volume de drenagem de 90 l -<gt/> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor | (4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃ | ||||||
| (5) - Para o volume de drenagem de 140 l -<gt/> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor | (5) - Para o volume de drenagem de 140 l -<gt/> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor | ||||||
| (6) - Perda de calor de acordo com EN12897 | (6) - Para o volume de drenagem de 90 l -<gt/> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor | ||||||