Dados Técnicos para EGSQH-A9W

EGSQH10S18AA9W
Capacidade de aquecimento Mín. kW 3.11, 2.47
  Nom. kW 10.3, 9.2
  Máx. kW 13, 11.9
Potência nominal Nom. kW 2.38, 2.89
COP 4.33, 3.18
Envolvente Cor   Branco
Envolvente Material   Folha de metal revestida
Dimensões Unidade Altura mm 1730
    Largura mm 600
    Profundidade mm 728
Peso Unidade kg 210
Depósito Volume de água l 180
  Isolamento Perda de calor kWh/24h 1.36
  Protecção contra corrosão   Ânodo
Fluido frigorigéneo Tipo   R-410A
Fluido frigorigéneo GWP   2090
Fluido frigorigéneo Carga tCO2Eq 3.76
  Carga kg 1.8
Aquecimento de espaços Clima médio, saída da água 55 °C Geral SCOP   3.68
      Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços   A++
  Clima médio, saída da água 35 °C Geral SCOP   5.06
      Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços   A+++
Alimentação elétrica Nome   9W
  Fase   3~
Alimentação eléctrica Alimentação eléctrica-=-Frequência Frequência   50
  Alimentação eléctrica-=-Tensão Tensão   400
Corrente Current-=-Recommended fuses Fusíveis recomendados   25
Notas (1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)
  (2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (3) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a 1m de distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente.
  (4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão
  (5) - Perda de calor de acordo com EN12897
  (6) - Por bomba de calor + aquecedor de reserva
  (7) - Por bomba de calor
  (8) - Por aquecedor de reserva
  (9) - com 40% de propilenoglicol