| CTXA15B2V1BT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nível de pressão sonora | Aquecimento | Alto | dBA | 39 | |
| Médio | dBA | 32 | |||
| Funcionamento silencioso | dBA | 21 | |||
| B | dBA | 25 | |||
| Arrefecimento | Medium | dBA | 32 | ||
| Funcionamento silencioso | dBA | 21 | |||
| B | dBA | 25 | |||
| Alto | dBA | 39 | |||
| Fluido frigorigéneo | GWP | 675.0 | |||
| Sistemas de controlo | Wired remote control | BRC073 | |||
| Controlo remoto por infravermelhos | ARC466A58 | ||||
| Piping connections | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Gás | OD | mm | 9.50 | ||
| Drain | 18 | ||||
| Power input | Arrefecimento | Nom. | kW | 0.020 | |
| Aquecimento | Nom. | kW | 0.020 | ||
| Nível de potência sonora | Arrefecimento | dBA | 57 | ||
| Dimensões | Unidade | Width | mm | 798 | |
| Depth | mm | 189 | |||
| Altura | mm | 295 | |||
| Envolvente | Cor | Madeira preta | |||
| Peso | Unidade | kg | 11.5 | ||
| Ventilador | Caudal de ar | Aquecimento | Alto | m³/min | 10.9 |
| Medium | m³/min | 8.7 | |||
| B | m³/min | 6.4 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 4.5 | |||
| Arrefecimento | B | m³/min | 6.1 | ||
| Medium | m³/min | 8.2 | |||
| Alto | m³/min | 11.0 | |||
| Funcionamento silencioso | m³/min | 4.6 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | |||
| Nome | V1 | ||||
| Frequência | Hz | 50 | |||
| Tensão | V | 220-240 | |||