CO2 equivalente reduzido e eficiências líderes de mercado
Desde o lançamento do Ururu Sarara em 2013, o primeiro sistema de ar condicionado do mundo a usar fluido frigorigéneo R-32, temos vindo a trabalhar na conversão do nosso portefólio para fluidos frigorigéneos com um menor GWP. A evolução mais recente é a série VRV 5 S, com um desenvolvimento totalmente novo que incorpora todos os avanços tecnológicos mais recentes, como o R-32 com um baixo GWP.
Sustentabilidade superior
- CO2 equivalente reduzido graças ao uso do fluido frigorigéneo R-32
• O potencial de aquecimento global (GWP) do R-32 é 68% inferior ao do R-410A
• 10% menos carga de fluido frigorigéneo
- Fluido frigorigéneo de componente único, fácil de reutilizar e reciclar
- Sustentabilidade superior ao longo de todo o ciclo de vida, graças a uma eficiência sazonal real e líder do mercado
Manutenção e manuseamento líderes da indústria
- Gama de ventilador único e altura de instalação mais baixa
- Fácil de transportar graças ao design compacto
- Área de acesso ampla, para alcançar facilmente todos os componentes principais
A melhor versatilidade de design da sua classe
- Flexibilidade de instalação na mesma base que o R-410A
- Pressão sonora diminuída até 39 dB(A) graças a 5 níveis
sonoros reduzidos para adaptar à aplicação - Definição de pressão estática automática até 45 Pa para permitir instalação oculta
Concebida para o conforto
- Controlo online intuitivo
- Temperatura variável do fluido frigorigéneo para um excelente conforto
- Nova unidade interior concebida especialmente para divisões pequenas e com um bom isolamento
1. Permutador de calor exclusivo de 3 fiadas
✓ Contribui para a máxima eficiência sazonal
2. Grelha especialmente concebida
✓ Perda de pressão reduzida
✓ Sem risco de alcançar o ventilador acidentalmente
3. Novo design de estrutura com quatro manípulos para um fácil transporte
4. Novo design de ventilador assimétrico
✓ Duas definições de pressão estática elevada
✓ Níveis sonoros reduzidos
5. Dimensões compactas
✓ Fácil de transportar e ocultar graças ao tamanho compacto e ao design de ventilador único
✓ Menor uso de recursos naturais para produção
6. PCB arrefecido por fluido frigorigéneo
Com integração de:
✓ Entrada de seletor de frio/quente
✓ Ecrã de 7 segmentos para uma leitura de erros e definições mais rápida e precisa
7. Novas válvulas de corte
✓ Reposicionadas para permitir a ligação frontal ou lateral
✓ Forjadas para maior fiabilidade
8. Compressor "swing" exclusivo da Daikin
✓ Sem possibilidade de abrasão
✓ Sem possibilidade de fuga de fluido frigorigéneo
✓ Elevadas eficiências sazonais
Unidades interiores conectáveis
| Cassete "Round Flow" | 360° de insuflação de ar para um ótimo nível de eficiência e conforto | FXFA-A |
| Cassete totalmente plana | Design exclusivo que se integra totalmente no teto | FXZA-A |
| Unidade de condutas baixo perfil | Design fino para uma instalação flexível | FXDA-A |
| Unidade de condutas de média pressão estática | A unidade de pressão estática média mais fina, mas mais potente do mercado! | FXSA-A |
| Unidade mural | Para divisões sem tetos falsos nem espaço livre no chão | FXAA-A |
Completar a solução com ventilação e controlos
Vantagens do R-32
› Menor potencial de aquecimento global (GWP): apenas 1/3 do R-410A
› Menor carga de fluido frigorigéneo 10% menos em comparação com o R-410A
› Maior eficiência energética
› Fluido frigorigéneo de componente único, fácil de manusear e reciclar