Skip to main content

Daikin Emura

DESIGN
QUE FALA
POR SI

O Daikin Emura tem uma aparência elegante
e apresenta uma abordagem centrada
nas pessoas, com um grande
foco no conforto e na experiência
de utilizador, para melhorar
o seu bem-estar em casa.

O L Á , S O U
O D A I K I N E M U R A __

V O U M A N T Ê - L O
F R E S C O
N O V E R Ã O
E Q U E N T E
N O I N V E R N O __

Daikin Emura, um ícone de
ar condicionado contemporâneo

A sua bomba de calor ar-ar para arrefecimento e aquecimento Daikin Emura inclui uma unidade interior mural, um controlo remoto e uma unidade exterior. Todas as peças seguem a filosofia de design da Daikin.

Este sistema Daikin Emura de 3.ª geração tem um design notável, com linhas de sombra suaves, funcionalidades inteligentes adicionais e uma experiência de utilizador melhorada, tornando-o ainda mais relevante para a estética arquitetónica europeia, normas técnicas e exigências dos utilizadores.

Design elegante

Opte por um design notável que se adapta ao seu interior

Máximo conforto

Viva numa climatização adequada ao seu estilo de vida

Controlo inteligente

Controle a sua climatização a partir de qualquer lugar, a qualquer momento

Eficiência energética

Reduza o seu impacto e poupe na fatura de energia

T E N H O
U M A A P A R Ê N C I A
E L E G A N T E __

Procura um sistema de ar condicionado que combina o melhor em termos de desempenho e design? O Daikin Emura é a solução de controlo da climatização que equilibra forma e função na perfeição. Design e engenharia desenvolvidos internamente. Design elegante e inteligente que se adapta ao seu interior: topo de gama, mas acessível e galardoado com o iF DESIGN AWARD e o Prémio de Design de Produto Red Dot de 2022. Com o Daikin Emura, até as paredes têm brio!

T E N H O U M A
A P A R Ê N C I A
E L E G A N T E __

Procura um sistema de ar condicionado que combina o melhor em termos de desempenho e design? O Daikin Emura é a solução de controlo da climatização que equilibra forma e função na perfeição. Design e engenharia desenvolvidos internamente. Design elegante e inteligente que se adapta ao seu interior: topo de gama, mas acessível. Com o Daikin Emura, até as paredes têm brio!

Linhas curvas

Normalmente, os sistemas de ar condicionado têm linhas retas. O Daikin Emura orgulha-se de ser diferente. Graças ao painel frontal e traseiro curvo, a unidade interior tem um formato 3D único. As linhas curvas remetem para o caudal de ar harmonizado, ao passo que também criam um efeito visual agradável no seu interior.

A emoção do movimento

O movimento do painel é exclusivo das unidades de design Daikin. Agora, o que tem de especial o movimento do painel de um sistema de ar condicionado Daikin Emura? Abre para a frente, ligeiramente inclinado, criando uma nova dinâmica e linhas de sombra diferentes no modo de funcionamento. A abordagem inclinada confere uma verdadeira emoção ao movimento do painel.

Jogo de sombras subtil

Os painéis curvos da unidade interior criam sombras que fazem a Daikin Emura ganhar vida, ao passo que a bomba de calor exterior usa sombras para ocultar o ventilador em rotação.

A forma segue a função

Além das linhas curvas e do efeito visual atrativo, o movimento do painel do sistema de ar condicionado Daikin Emura também otimiza a distribuição do ar na divisão. Desta forma, a conhecida afirmação de design “a forma segue a função” aplica-se verdadeiramente ao Daikin Emura. Todos os detalhes do design foram tidos em conta.

Design de baixo perfil

Quer tirar o máximo proveito do espaço em sua casa, e não quer que a unidade de ar condicionado capte toda a atenção, certo? A unidade Daikin Emura tem apenas 90 cm de largura. E graças ao design curvo, parece ser ainda mais fina do que realmente é.

Disponível em 3 cores

DAIKIN EMURA FTXJ-AW BRANCO MATE
DAIKIN EMURA FTXJ-AS PRATEADO
DAIKIN EMURA FTXJ-AB PRETO MATE

C H E G U E I P A R A
P R O P O R C I O N A R
C O N F O R T O
D U R A N T E T O D O O A N O__

A forma segue a função… É o que acontece com o Daikin Emura. O sistema de ar condicionado foi concebido para criar a climatização interior perfeita e aumentar a sensação de conforto em casa. O Daikin Emura mantém-no fresco no verão e quente no inverno, e mantém a sua habitação saudável ao purificar o ar interior. Aceda à zona de conforto do Daikin Emura…

Caudal de ar inteligente

DISTRIBUIÇÃO DE AR OTIMIZADA

Normalmente, os sistemas de ar condicionado têm linhas retas. O Daikin Emura orgulha-se de ser diferente. Graças ao painel frontal e traseiro curvo, a unidade interior tem um formato 3D único. As linhas curvas remetem para o caudal de ar harmonizado, ao passo que também criam um efeito visual agradável no seu interior.

Conforto acústico

Aprecia silêncio e tranquilidade em casa?
O Daikin Emura é tão silencioso que quase se esquece que está ligado. Um ventilador especialmente concebido otimiza o caudal de ar para elevados níveis de desempenho a níveis sonoros reduzidos, tornando o Daikin Emura praticamente inaudível no modo de funcionamento.

Purificação do ar

90% do seu tempo é passado em espaços interiores. Com os filtros de purificação do ar integrados e a tecnologia Flash Streamer, o Daikin Emura capta as partículas de pó, decompõe os alergénios e remove os odores incómodos, proporcionando um ar melhor e mais limpo. É assim que o sistema de ar condicionado Daikin Emura mantém a sua habitação saudável.

S E M P R E
E M C O N T R O L O ,
S A L V O
I N D I C A Ç Ã O
E M C O N T R Á R I O __

O Daikin Emura está definido para proporcionar um conforto ideal quando está em casa. Obviamente, pode facilmente assumir o controlo premindo um botão ou tocando no ecrã: gira o Daikin Emura com o controlo remoto intuitivo ou em qualquer lugar com a app Onecta intuitiva nos seus dispositivos móveis.

Design minimalista

O controlo remoto Daikin Emura apresenta um design minimalista com linhas curvas, ecrã de píxeis e Daikin-Eye azul. É compacto e cabe perfeitamente na mão. Pode fixar o controlo remoto à parede com o íman.

Controlo intuitivo

Controle a climatização interior facilmente: o controlo remoto centra-se nas funcionalidades mais importantes. Todas as outras funcionalidades podem ser acedidas facilmente através do menu autoexplicativo ou da app Onecta intuitiva

App Onecta

Não está em casa? Com a app Onecta, não há problema. A app proporciona acesso instantâneo a todas as funcionalidades. Assim, pode facilmente ajustar as definições do Daikin Emura com o smartphone, a qualquer altura e em qualquer lugar.

  • Controle todas as funcionalidades do sistema de ar condicionado Daikin Emura
  • Crie diferentes programas e modos de funcionamento
  • Monitorize o consumo energético diário, semanal ou anual
  • Identifique a divisão na sua habitação para controlar diferentes unidades facilmente

Basta estabelecer ligação à WLAN e transferir a app Onecta para começar a criar a climatização perfeita em casa.

U S O E N E R G I A
D E F O R M A E F I C I E N T E __

Quer esteja extremamente quente ou frio lá fora, espera que o seu sistema de ar condicionado tenha o mesmo desempenho estável durante todo o ano. O Daikin Emura foi concebido para ter um bom desempenho em todas as estações e proporcionar conforto durante todo o ano da forma mais eficiente a nível energético: a tecnologia Bluevolution assegura o melhor desempenho da sua classe com um baixo impacto ambiental e uma fatura de energia reduzida

Unidade exterior

BOMBA DE CALOR AR-AR

O Daikin Emura inclui uma unidade exterior redesenhada que utiliza tecnologia topo de gama para manter o impacto ambiental e a fatura de energia tão baixos quanto possível. A maioria da energia provém do ar exterior, um recurso gratuito e infinitamente renovável.

Bluevolution

Graças ao fluido frigorigéneo R-32 de nova geração, o Daikin Emura também consegue reduzir o seu impacto no planeta. Com um potencial de aquecimento global (Global Warming Potential, GWP) inferior, o R-32 é equivalente em potência aos fluidos frigorigéneos padrão, mas alcança uma eficiência energética superior e emissões de CO2 inferiores. É a isto que denominamos tecnologia Bluevolution.

Par ou multi?

O Daikin Emura liga-se a uma unidade exterior par ou multi compacta. Agora, qual é a melhor solução para si? Um instalador Daikin licenciado irá ajudá-lo a selecionar a unidade exterior mais adequada para as suas necessidades.